Einsatz Cremeweiß HDMI™ SAT-F-Buchse Kpl. [567501] Einsatz HDMI™ 2.0a + HDR und SAT-F-Buchse Kupplung Gira System 55 Cremeweiß glänzend Technische Daten: Einbautiefe - Kupplung: mind. 20 mm Wellenimpedanz bei SAT: 75 Ω Für Innenleiter: Ø 0,6 bis 1 mm Hinweise: - Nur für Schraubbefestigung. - Achtung! Bauraum für Stecker und Biegeradien beachten. - Bei Einsätzen mit Kupplungen beachten: Nicht für Kanalinstallation und Standard-Gerätedose geeignet. Anschluss mit Winkelsteckern empfohlen. - Installationsempfehlung: Kaiser Elektronic-Dosen Unterputz-Montage: Kaiser Best.-Nr.: 1068-02 Hohlwandmontage: Kaiser Best.-Nr.: 9062-94 Betoninstallation: Kaiser Best.-Nr.: 1268-40 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5675 01 Cremeweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 109,95 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Einsatz Reinweiß HDMI™ SAT-F-Buchse Kpl. [567503] Einsatz HDMI™ 2.0a + HDR und SAT-F-Buchse Kupplung Gira System 55 Reinweiß glänzend Technische Daten: Einbautiefe - Kupplung: mind. 20 mm Wellenimpedanz bei SAT: 75 Ω Für Innenleiter: Ø 0,6 bis 1 mm Hinweise: - Nur für Schraubbefestigung. - Achtung! Bauraum für Stecker und Biegeradien beachten. - Bei Einsätzen mit Kupplungen beachten: Nicht für Kanalinstallation und Standard-Gerätedose geeignet. Anschluss mit Winkelsteckern empfohlen. - Installationsempfehlung: Kaiser Elektronic-Dosen Unterputz-Montage: Kaiser Best.-Nr.: 1068-02 Hohlwandmontage: Kaiser Best.-Nr.: 9062-94 Betoninstallation: Kaiser Best.-Nr.: 1268-40 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5675 03 Reinweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 109,95 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Einsatz Schwarz m HDMI™ SAT-F-Buchse Kpl. [567510] Einsatz HDMI™ 2.0a + HDR und SAT-F-Buchse Kupplung Gira System 55 Schwarz matt Technische Daten: Einbautiefe - Kupplung: mind. 20 mm Wellenimpedanz bei SAT: 75 Ω Für Innenleiter: Ø 0,6 bis 1 mm Hinweise: - Nur für Schraubbefestigung. - Achtung! Bauraum für Stecker und Biegeradien beachten. - Bei Einsätzen mit Kupplungen beachten: Nicht für Kanalinstallation und Standard-Gerätedose geeignet. Anschluss mit Winkelsteckern empfohlen. - Installationsempfehlung: Kaiser Elektronic-Dosen Unterputz-Montage: Kaiser Best.-Nr.: 1068-02 Hohlwandmontage: Kaiser Best.-Nr.: 9062-94 Betoninstallation: Kaiser Best.-Nr.: 1268-40 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5675 10 Schwarz matt Menge: 0 Stk Einzelpreis: 109,95 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx