Alarm Weiß Tür-/Fensterkontakt [095302] Tür- bzw. Fensterkontakt Gira Melder und Sensoren Weiß Merkmale: - Magnetkontakt ist staub- und wassergeschützt in ein Glasröhrchen eingeschmolzen (Reedkontakte). - Reedkontakt wird berührungslos durch einen Permanentmagneten betätigt. - Reedkontakt wird bspw. im Türrahmen, Magnet in die Tür eingelassen. Technische Daten: Kontaktart: Schließer 1-polig Schaltspannung: max. DC 100 V Schaltstrom: max. 0,5 A Kontaktbelastbarkeit: max. 10 W oder 10 VA Übergangswiderstand: 0,15 Ω Zul. Betriebsspannung: max. 40 V Anschlusskabel: 5 m LIYY 2 x 0,14 mm², Ø 3,2 mm Hinweise: - Dieser Tür- bzw. Fensterkontakt ist zur Verwendung mit der Alarmzentrale Connect 5201 00 bzw. mit dem I/O-Modul 5251 16 geeignet. - Beim Anschluss an den Funk Magnetkontakt ist der 200 kΩ Widerstand, der dem Funk Magnetkontakt beiliegt, zu verwenden. - Beim Einbau in Stahlprofile (magnetischer Werkstoff) können nur Blockreedkontakte verwendet werden. Lieferumfang: - Zwei Aufbau-Gehäuse, zwei Kappen, drei Unterlegteile 2 mm, ein Unterlegteil 6 mm sind im Lieferumfang enthalten. Abmessungen in mm: Gehäuse: B 54 x H 13 x T 13 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0953 02 Weiß Menge: 0 Stk Einzelpreis: 22,40 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Alarm Braun Tür-/Fensterkontakt [095306] Tür- bzw. Fensterkontakt Gira Melder und Sensoren Braun Merkmale: - Magnetkontakt ist staub- und wassergeschützt in ein Glasröhrchen eingeschmolzen (Reedkontakte). - Reedkontakt wird berührungslos durch einen Permanentmagneten betätigt. - Reedkontakt wird bspw. im Türrahmen, Magnet in die Tür eingelassen. Technische Daten: Kontaktart: Schließer 1-polig Schaltspannung: max. DC 100 V Schaltstrom: max. 0,5 A Kontaktbelastbarkeit: max. 10 W oder 10 VA Übergangswiderstand: 0,15 Ω Zul. Betriebsspannung: max. 40 V Anschlusskabel: 5 m LIYY 2 x 0,14 mm², Ø 3,2 mm Hinweise: - Dieser Tür- bzw. Fensterkontakt ist zur Verwendung mit der Alarmzentrale Connect 5201 00 bzw. mit dem I/O-Modul 5251 16 geeignet. - Beim Anschluss an den Funk Magnetkontakt ist der 200 kΩ Widerstand, der dem Funk Magnetkontakt beiliegt, zu verwenden. - Beim Einbau in Stahlprofile (magnetischer Werkstoff) können nur Blockreedkontakte verwendet werden. Lieferumfang: - Zwei Aufbau-Gehäuse, zwei Kappen, drei Unterlegteile 2 mm, ein Unterlegteil 6 mm sind im Lieferumfang enthalten. Abmessungen in mm: Gehäuse: B 54 x H 13 x T 13 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0953 06 Braun Menge: 0 Stk Einzelpreis: 22,40 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx