Rauchwarnmelder Reinweiß RWM Dual Q [233602] Rauchwarnmelder Dual Q Gira One Reinweiß glänzend Die Rauchwarnmelder arbeiten nach dem fotoelektrischen Streulichtprinzip ohne radioaktive Präparate. Die Rauchwarnmelder erkennen eine Rauchentwicklung rechtzeitig und warnen, bevor die Rauchkonzentration für den Menschen gefährlich werden kann. Die Alarmierung erfolgt über einen lauten pulsierenden Alarmton sowie über eine blinkende LED. Merkmale: - Einsatz nur in privaten Wohneinheiten oder wohnähnlichen Bereichen nach DIN 14676. Q-Label - Geprüfte Langlebigkeit und Reduktion von Täuschungsalarmen. - Erhöhte Stabilität, z. B. gegen äußere Einflüsse. - Fest eingebaute Batterie mit bis zu 10 Jahren Lebensdauer. - Bauweise A nach DIN EN 14604. - KRIWAN-Anerkennung. - Batteriebetriebener kombinierter Rauchwarn- und Thermomelder. - Unterschiedliche Alarmierung bei Feuer- und Hitzealarm. - Hitzeerkennung durch Maximal- und Differenzialfunktion. - Gedämpftes Alarmsignal (ca. 75 dB (A)) bei Funktionstest. - Integrierte Funktionstaste für z. B. Alarmquittierung, Funktionstest und Stummschaltung. - Abschaltbare Raucherkennung. - Automatischer Selbsttest der Rauchauswertung mit Verschmutzungsnachführung. - Verschmutzungs- bzw. Störanzeige. - Bei Dunkelheit bis zu 12 h verzögerte Signalisierung bei technischer Störung. - Anzeige "schwache Batterie". - Vernetzung von bis zu 40 Rauchwarnmeldern per Draht möglich. - Eine Modulschnittstelle für drei optionale Module (KNX Modul, Funk Modul, Relaismodul) bei gleichzeitiger Nutzung der Vernetzungsklemme. Technische Daten: Spannungsversorgung: über Batterie des Rauchwarnmelders Batterielebensdauer: bis zu 10 Jahre (nach Aktivierung) Akustisches Signal: Alarm: mind. 85 dB (A) Optisches Signal: Leuchtring (rote LED) Umgebungstemperatur: -5 °C bis +55 °C Einbauhöhe: max. 6 m Schutzart: IP30 Anwendungsbereich: DIN 14676 Normen: DIN 14604 - Bauweise: A Batterie - Typ: U9VL-J-P - UN-Nr.: 3091 Abmessungen in mm: Gehäuse: Ø 125 x H 48 x Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2336 02 Reinweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 62,00 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx