System 55 Reinweiß Abstelltaster Funk [593103] Abstelltaster Funk für Notrufset Funk Gira System 55 Reinweiß glänzend Merkmale: - Rufabstellung über grüne Abstelltaste. Technische Daten: Zum Anschluss an: Notrufset Funk Spannungsversorgung: DC 3,6 V, 1200 mAh Batterie - Typ: 1 x ER ½ AA, 3,6 V, 1200 mAh, Lithium (14,7 x 25,2 mm) - UN-Nr.: 3091 Funkfrequenz: 868,35 MHz Reichweite (Freifeld): ca. 100 m Umgebungstemperatur: + 5 °C bis + 40 °C Montage: Gerätedose 1fach Hinweise: - Batterien sind Verbrauchsgüter und müssen regelmäßig ersetzt werden. Bitte beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung von gebrauchten Batterien. Lieferumfang: - Batterien sind im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5931 03 Reinweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 79,21 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx