System 55 Rufmodul Funk Notrufset Funk [593500] Rufmodul Funk für Notrufset Funk Gira System 55 Programmneutral Merkmale: - Anzeige einer Notsituation durch rotes Dauerlicht. - Zuschaltbare akustische Rufanzeige durch Schallgeber. - Das Rufmodul Funk wird über ein Unterputz-Netzteil mit Spannung versorgt und enthält außerdem eine Batterie um die Funktion bei Netzspannungsausfall zu gewährleisten. - An ein Rufmodul Funk können bis zu acht Geräte angeschlossen werden. Technische Daten: Zum Anschluss an: Notrufset Funk Unterputz-Netzteil - Primär: AC 100 bis 240 V, 50 bis 60 Hz, 170 mA - Sekundär: DC 12 V, 1 A Batterie - Typ: 1 x CR 2, 3 V, 800 mAh, Lithium (14,5 x 25,6 mm) - UN-Nr.: 3091 Funkfrequenz: 868,35 MHz Reichweite (Freifeld): max. 100 m Umgebungstemperatur: + 5 °C bis + 40 °C Montage: Gerätedose 1fach Hinweise: - Batterien sind Verbrauchsgüter und müssen regelmäßig ersetzt werden. Bitte beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung von gebrauchten Batterien. Lieferumfang: - Batterien sind im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5935 00 Programmneutral Menge: 0 Stk Einzelpreis: 311,37 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx