Rufsystem 834 Gruppenzentrale [297100] Gruppenzentrale Rufsystem 834 Merkmale: - Die Gruppenzentrale ist die zentrale Steuereinheit für eine Station und steuert die visuelle und akustische Rufsignalisierung in den jeweiligen Zimmern. - Die Gruppenzentrale kommuniziert mit den Zimmerterminals, Zimmermodulen sowie den Dienstzimmerterminals über den Gruppenbus. - Die Gruppenzentrale kontrolliert die Funktion der angeschlossenen Einheiten und meldet Störungen von Geräten oder Leitungen. - Über die Gruppenzentrale können verschiedene Systemeinstellungen für die jeweilige Station vorgenommen werden. - Das Gerät verfügt über ein 2 x 16-stelliges alphanumerisches Display und drei Funktionstasten. - Die Funktionstasten werden auch zur Konfiguration der Station während der Inbetriebnahme genutzt. Über die Funktionstasten können zusätzlich Diagnosefunktionen aufgerufen werden. - Die Gruppenzentrale unterstützt die Pflegeorganisation einer Station mit der Möglichkeit, diese in bis zu drei Pflegegruppen aufzuteilen. - Dabei können auch Zimmer aus anderen Stationen mit eingebunden werden. Die Anbindung erfolgt über die übergeordnete Steuerzentrale. Technische Daten: Montage: Auf Gerätedose, AP-Montage mit Aufputzsockel oder Befestigung auf DIN-Schiene Schnittstellen: Gruppenbus zu den Zimmerelektroniken Schnittstellen: Stationsbus zur System-Steuerzentrale Schnittstellen: potenzialfreier Störmeldekontakt Abmessungen in mm: B 100 x H 147 x T 25 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2971 00 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 360,82 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx