Rufsystem 834 Funkset Armband [295300] Funkset für Rufsystem 834 Armband Rufsystem 834 Plus Funkset Armband Merkmale: - Die Funksets bestehen aus einem Empfänger und einem mobilen Sender zur Rufauslösung. - Der Empfänger wird an ein Gerät mit Nebensteckkontakt angeschlossen. - Es können max. 4 Sender einem Empfänger zugeordnet werden. - Das Funkset besteht aus einem Empfänger mit Stecker RJ45, der für den Anschluss an einen Nebensteckkontakt geeignet ist. - Die Rufauslösung erfolgt über den mobilen Sender, den man in Form eines Armbands trägt. Technische Daten: Empfänger - Nennspannung: 12 - 24 V - Stromaufnahme: 35 mA - Anzahl Funksender: max. 4 Sender - Spannungsversorgung: DC 3 V - Batterie: 1 x Lithiumzelle CR 2032 - Funkfrequenz: 433,92 MHz (ASK) Hinweise: - Batterien sind Verbrauchsgüter und müssen regelmäßig ersetzt werden. Bitte beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung von gebrauchten Batterien. Lieferumfang: - Batterien sind im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2953 00 Funkset Armband Menge: 0 Stk Einzelpreis: 509,80 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx