Rufsystem 834 Birntaster [295500] Birntaster Rufsystem 834 Plus Merkmale: - Ruf- bzw. Notrufauslösung über rote Ruftaste mit Pflegedienstsymbol und Finde- bzw. Beruhigungslicht. Technische Daten: Zum Anschluss an: Zimmergeräte mit Nebensteckkontakt Schutzart: IP65 Anschlussleitung: 3 m Stecker: 7-polig Lieferumfang: - Selbstlösender Schutzadapter, Buchse 7-polig, Stecker RJ45, liegt bei. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2955 00 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 47,28 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx