Rufsystem 834 Plus Mehrfachtaster Lichttasten [595700] Mehrfachtaster mit Lichttasten Rufsystem 834 Plus Merkmale: - Ruf- bzw. Notrufauslösung über rote Ruftaste mit Finde- bzw. Beruhigungslicht. - Schalten von Raum- und/oder Leselicht. - Anschlussüberwachung (durch das Unterputz-Gerät). - Erkennung einer Ruftastenblockade (durch das Unterputz-Gerät). - Funktionsprüfung nach Anschluss (durch das Unterputz-Gerät). Technische Daten: Zum Anschluss an: Zimmergeräte mit Nebensteckkontakt Anschlussleitung: 3 m Stecker: 7-polig Lieferumfang: - Selbstlösender Schutzadapter, Buchse 7-polig, Stecker RJ45, liegt bei. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5957 00 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 88,38 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx