Rufsystem 834 Plus Patientenhandgerät Sprechfunktion [596000] Patientenhandgerät mit Sprechfunktion Rufsystem 834 Plus Merkmale: - Nach Betätigung der roten Ruftaste hat der Patient die Möglichkeit des "Diskreten Sprechens" in das Patientenhandgerät. Funktionen - Schalten von Raum- und/oder Leselicht. - Anschlussüberwachung (durch das Unterputz-Gerät). - Erkennung einer Ruftastenblockade (durch das Unterputz-Gerät). - Funktionsprüfung nach Anschluss (durch das Unterputz-Gerät). Technische Daten: Zum Anschluss an: Zimmergeräte mit Nebensteckkontakt Anschlussleitung: 3 m Stecker: 7-polig Lieferumfang: - Selbstlösender Schutzadapter, Buchse 7-polig, Stecker RJ45, liegt bei. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5960 00 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 245,16 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx