System 55 Dienstzimmerterm. Arzt+Anwesenheit Plus [592900] Dienstzimmerterminal Arztruf und Anwesenheit Plus Gira System 55 Programmneutral Merkmale: - Rote Ruf- bzw. Notruftaste mit Finde- bzw. Beruhigungslicht. - Blaue Arztruftaste mit Finde- bzw. Beruhigungslicht. - Grüne Anwesenheitstaste mit Anwesenheitslicht. - Gelbe Taste für zweite Anwesenheit mit Anwesenheitslicht. - Sprechmöglichkeit zum Dienstzimmer über optional angeschlossenes Sprachmodul. - Rufanzeige über ein hintergrundbeleuchtetes 2 x 8-stelliges Punktmatrix-Display. - Drei kapazitive Tasten unterhalb des Displays zur Navigation durch das Menü des Zimmerterminals. - Zusammenschaltung von organisatorischen Einheiten über Funktionstasten. - Akustische Rufnachsendung durch Schallgeber. - Notfunktion bei Ausfall des Datenverkehrs. - Akustische und visuelle Meldung von Störungen im Zimmer. Technische Daten: Anschlüsse - Stationsbus: Steckklemme 6-polig - Sprachmodul: Buchse 6-polig Montage: Gerätedose 2fach Einbautiefe: 30 mm Hinweise: - Für Sprechfunktion ist das Sprachmodul Plus erforderlich. - Die Montage des Dienstzimmerterminals und des optionalen Sprachmoduls erfolgt in separaten Gerätedosen. - Montage mit System 55 Abdeckrahmen 2fach. Lieferumfang: - Gerätedose für das Dienstzimmerterminal liegt bei. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5929 00 Programmneutral Menge: 0 Stk Einzelpreis: 552,96 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx