Gira eNet Reinweiß Funk Schaltaktor 1f ZS [544802] eNet Funk Schaltaktor 1fach ZS Gira eNet Reinweiß Merkmale: - Der eNet Funk Schaltaktor ZS ermöglicht das Schalten von Beleuchtungen. - Statusrückmeldung an eNet Funksender. - Szenenbetrieb. Mit eNet Server einstellbar: - Tastenfunktion. - Blinkfunktion. - Nachlaufzeit. - Ein- bzw. Ausschaltverzögerung. - Abschaltvorwarnung. - Minimale Schaltwiederholzeit. - Dauer-Ein, Dauer-Aus. - Repeaterfunktion. - Lokalisierung des Geräts. Technische Daten: Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz Stand-by: max. 0,5 W Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Schaltvermögen AC 230 V: 16 A / AC1 Anschlussleistung - Glühlampen: 2300 W - HV-Halogen: 2000 W - gewickelter Trafo: 1000 VA - Gira Tronic-Trafo: 1500 W - Leuchtstofflampen, unkompensiert: 920 VA - LED-Lampen: typ. 500 W - Kompaktleuchtstofflampe: typ. 500 W - Kapazitive Last: 690 VA (560 µF) Funkfrequenz: 868,0 bis 868,6 MHz Reichweite (Freifeld): ca. 100 m Hinweise: - Montage in SCHUKO-Steckdose oder Steckdose mit Erdungsstift im Innenbereich. Abmessungen in mm: B 55 x H 125 x T 30 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5448 02 Reinweiß Menge: 0 Stk Einzelpreis: 103,14 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx