Flächenschalter Reinweiß Gira eNet Funk Schalt-/Dimmaufsatz 1f [5490112] eNet Funk Schalt- bzw. Dimmaufsatz 1fach Gira Flächenschalter Reinweiß glänzend Merkmale: - Der eNet Funk Schalt- bzw. Dimmaufsatz ermöglicht das manuelle und funkgesteuerte Bedienen von System 2000 Schalt- und Dimmeinsätzen. - Auswertung von Nebenstellen. - Szenenbetrieb. - Statusrückmeldung an eNet Funksender. - Statusanzeige des Schaltzustands über LED. - Einschalthelligkeit speicherbar in Kombination mit Unterputz-Dimmeinsatz. Mit eNet Server einstellbar. - Maximal- bzw. Minimalhelligkeit. - Dimmgeschwindigkeit. - Nachlaufzeit. - Ein- bzw. Ausschaltverzögerung. - Auf- bzw. Abdimmrampe. - Abschaltvorwarnung. - Dauer-Ein, Dauer-Aus. - Hotelfunktion. - Lichtregelung. Technische Daten: Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Funkfrequenz: 868,0 bis 868,6 MHz Reichweite (Freifeld): ca. 100 m Hinweise: - Der Betrieb auf System 2000 Nebenstelleneinsätzen ist nicht möglich. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5490 112 Reinweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 109,17 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx