Gira eNet Reinweiß Funk Energiesensor 1f ZS [547202] eNet Funk Energiesensor 1fach ZS Gira eNet Reinweiß Merkmale: - Die eNet Funk Energiesensoren ermöglichen die Funkübertragung von Spannungs-, Strom- und Energiewerten an den eNet Server. - Erfassen von Strom und Spannung des angeschlossenen Verbrauchers. - Berechnen der Wirkleistung, der Blindleistung, der Scheinleistung und der elektrischen Wirkenergie. - Ereignis- oder zeitgesteuertes Senden von Messwerttelegrammen an den eNet Server. - Synchronisation der Uhrzeit mit dem eNet Server. - Wird als Zwischenstecker auf eine 230 V~ Steckdose im Innenbereich gesteckt. Technische Daten: Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Messbereich - Strom: 0 mA bis 16 A - Elektrische Leistung: 0 bis 3680 W - Energieverbrauch: 0 bis 99999 kWh Funkfrequenz: 868,3 MHz Reichweite (Freifeld): ca. 100 m Nennlaststrom: 16 A (IL) Hinweise: - Montage in SCHUKO-Steckdose oder Steckdose mit Erdungsstift im Innenbereich. Abmessungen in mm: B 55 x H 125 x T 30 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5472 02 Reinweiß Menge: 0 Stk Einzelpreis: 94,34 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx