Gira eNet Reinweiß Funk Umsetzer ZS [532302] eNet Funk Umsetzer ZS Gira eNet Reinweiß Merkmale: - Der eNet Funk Umsetzer stellt eine Verbindung zwischen dem eNet und Gira Funk-Bussystem her. - Steuerung von eNet Aktoren durch Funk-Bussystem Sender bzw. Steuerung von Funk-Bussystem Aktoren durch eNet Sender. - Empfang von Funk-Bus Befehlen und Umsetzen in eNet Befehle. - Empfang von eNet Befehlen und Umsetzen in Funk-Bus Befehle. - 24 Senderkanäle aus beiden Systemen verbindbar. - Szene 1 bis Szene 5 aus beiden Systemen aufruf- und änderbar. - Alles-Ein und Alles-Aus aus beiden Systemen aufrufbar. Technische Daten: Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz Leistungsaufnahme: < 1 W Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Funkfrequenz - eNet: 868,0 bis 868,6 MHz - Funkbus: 433,05 bis 434,79 MHz Reichweite (Freifeld): ca. 100 m Hinweise: - Montage in SCHUKO-Steckdose oder Steckdose mit Erdungsstift im Innenbereich. - Folgende Funkprodukte werden nicht unterstützt: Funk Controller 0358 18, Funk Präsenzmelder 0318 .., Funk Raumtemperatur-Sensor mit Uhr 1186 .., Funk Motorstellantrieb1187 00, Funk Wächter 180/16 0826 02, Funk Automatikschalter 1306 .., Funk Fensterkontakt 2256 ... - Der eNet Funk Sonnensensor Solar 5461 02 wird nicht unterstützt. - Inkompatibel zur vollverschlüsselten Funkübertragung (AES-CCM). - Inkompatibel zum eNet Server, Version 2.0. Abmessungen in mm: B 55 x H 125 x T 30 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5323 02 Reinweiß Menge: 0 Stk Einzelpreis: 161,74 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx