Einsatz UAE/IAE-Anschlussdose 2 x 8-p 8/8 SRK [019000] Einsatz UAE/IAE (ISDN)-Anschlussdose Cat.3 2fach, 2 x 8-polig 8/8 (8/8) Schraubklemmen Gira Kommunikationstechnik Merkmale: - UAE/IAE (analog, zwei Rufnummern möglich) RJ11/RJ12 und RJ45 8/8 (8/8) 2 x 8-polig für Stecker 6- und 8-polig. - 2 x 8 Kontakte und ein Stützkontakt für zwei Terminals. Technische Daten: Einbautiefe: 22 mm Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0190 00 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 25,45 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx