Gira TX_44 (WG UP) Reinweiß Gira Keyless In Codetastatur [260566] Gira Keyless In Codetastatur Wassergeschützt Unterputz IP44 Gira TX_44 Reinweiß Merkmale: - Montage in eine Gerätedose. - Stand-alone-Gerät oder in Kombination mit dem Gira Türkommunikations-System. - Beim Stand-alone-Betrieb Nutzung der integrierten potenzialfreien Relaiskontakte für Schalthandlungen, z. B. für Türöffner mit eigener Spannungsversorgung (z. B. handelsüblicher Klingeltrafo). - Inbetriebnahme durch Direkt-Konfiguration ohne PC oder Programmiersoftware. Ein- und Ausgänge - Schaltkontakt: Zwei Relais mit potenzialfreien Wechselkontakten Belastbarkeit AC/DC 24 V / 1,6 A. - Zwei Anschlüsse für Spannungsversorgung. - Codetastatur als Zutrittskontrollsystem mit kapazitiv wirkenden und damit verschleißfreiem Tastenfeld. - Keine erkennbare Abnutzung häufig benutzter Ziffernkombination. - Stand-alone-Gerät oder in Kombination mit dem Gira Türkommunikations-System als Türrufsystem für Gebäude mit mehreren Wohneinheiten. - Sondertaste "C": Löschen einer Falscheingabe. - Sondertaste "Schlüssel": Nach richtiger Code-Eingabe direkte Türöffnung. - Sondertaste "Glocke": Gezielte Anwahl von Wohnungsstationen in großen Objekten. - Sondertaste "F": Schaltfunktionen mit Schaltaktoren des Gira Türkommunikations-Systems. - Homogene blaue LED-Beleuchtung der Ziffern und Sonderzeichen bei Nacht. - Master PIN-Nummer auf beiliegender versiegelter Sicherheitskarte bei Verlust der Administrator-PIN-Nummer. - Die Codetastatur kann bis zu 255 Codes verwalten. - Bis zu 32-stellige Codes möglich. - Akustische Rückmeldung bei Tastenbetätigung. - 3-farbige LED-Statusanzeige bei der Programmierung und während der Bedienung. - Warnton bei unberechtigter Entnahme des Tastaturaufsatzes zur Sabotageerkennung. Sabotageschaltung mit Schaltaktor im Gira Türkommunikations-System. - Den beiden integrierten Wechslerrelais können zwei unterschiedliche Codes zugeordnet werden, z. B. Code 1: Türöffnung, Code 2: Schalten des Außenlichts. Ein- und Ausgänge - Steckerleiste Verbindungskabel für Gira Türkommunikations-System. Technische Daten: Schutzart - System 55, Flächenschalter: IP20 - TX_44: IP44 Spannungsversorgung - aus Spannungsversorgung für Türkommunikation: DC 24 V ±10 % - aus Türkommunikations-System: DC 26 V ± 2 V Relais - Anzahl: 2 - Kontakt: 1 Wechsler potenzialfrei - Belastbarkeit: AC/DC 24 V / 1,6 A Anschlüsse - Verbindungskabel Türkommunikation: 1 x Steckerleiste - Relais: je 3 Schraubklemmen - Zusatzversorgung: 2 x Schraubklemme ESD-Festigkeit: bis 16 kV Einbautiefe: 35 mm Umgebungstemperatur: -20 °C bis +70 °C Hinweise: - Mit dem TKS-IP-Gateway können die Keyless In-Geräte an den Gira HomeServer angebunden werden. Dadurch sind intelligente Verknüpfungen möglich. So können z. B. temporäre oder einmalige Zugangsberechtigungen ganz einfach erteilt werden. Alle Daten inkl. der Zugangsberechtigungen lassen sich dann zentral und flexibel über den Gira HomeServer verwalten. - Integration in das Profil 55 möglich. - Der Gira AppShop ist der Marktplatz für interessante Lösungen und Anwendungen der intelligenten Gebäudetechnik. Inzwischen sind dort mehr als 200 Apps erhältlich, darunter Anwendungsbeschreibungen, Plug-ins, Funktionsvorlagen, Logikbausteine und Musterprojekte. Entdecken Sie jetzt Anwendungen für die Gira Keyless In Codetastatur. www.appshop.gira.de. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2605 66 Reinweiß Menge: 0 Stk Einzelpreis: 281,41 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 (WG UP) Anthrazit Gira Keyless In Codetastatur [260567] Gira Keyless In Codetastatur Wassergeschützt Unterputz IP44 Gira TX_44 Anthrazit Merkmale: - Montage in eine Gerätedose. - Stand-alone-Gerät oder in Kombination mit dem Gira Türkommunikations-System. - Beim Stand-alone-Betrieb Nutzung der integrierten potenzialfreien Relaiskontakte für Schalthandlungen, z. B. für Türöffner mit eigener Spannungsversorgung (z. B. handelsüblicher Klingeltrafo). - Inbetriebnahme durch Direkt-Konfiguration ohne PC oder Programmiersoftware. Ein- und Ausgänge - Schaltkontakt: Zwei Relais mit potenzialfreien Wechselkontakten Belastbarkeit AC/DC 24 V / 1,6 A. - Zwei Anschlüsse für Spannungsversorgung. - Codetastatur als Zutrittskontrollsystem mit kapazitiv wirkenden und damit verschleißfreiem Tastenfeld. - Keine erkennbare Abnutzung häufig benutzter Ziffernkombination. - Stand-alone-Gerät oder in Kombination mit dem Gira Türkommunikations-System als Türrufsystem für Gebäude mit mehreren Wohneinheiten. - Sondertaste "C": Löschen einer Falscheingabe. - Sondertaste "Schlüssel": Nach richtiger Code-Eingabe direkte Türöffnung. - Sondertaste "Glocke": Gezielte Anwahl von Wohnungsstationen in großen Objekten. - Sondertaste "F": Schaltfunktionen mit Schaltaktoren des Gira Türkommunikations-Systems. - Homogene blaue LED-Beleuchtung der Ziffern und Sonderzeichen bei Nacht. - Master PIN-Nummer auf beiliegender versiegelter Sicherheitskarte bei Verlust der Administrator-PIN-Nummer. - Die Codetastatur kann bis zu 255 Codes verwalten. - Bis zu 32-stellige Codes möglich. - Akustische Rückmeldung bei Tastenbetätigung. - 3-farbige LED-Statusanzeige bei der Programmierung und während der Bedienung. - Warnton bei unberechtigter Entnahme des Tastaturaufsatzes zur Sabotageerkennung. Sabotageschaltung mit Schaltaktor im Gira Türkommunikations-System. - Den beiden integrierten Wechslerrelais können zwei unterschiedliche Codes zugeordnet werden, z. B. Code 1: Türöffnung, Code 2: Schalten des Außenlichts. Ein- und Ausgänge - Steckerleiste Verbindungskabel für Gira Türkommunikations-System. Technische Daten: Schutzart - System 55, Flächenschalter: IP20 - TX_44: IP44 Spannungsversorgung - aus Spannungsversorgung für Türkommunikation: DC 24 V ±10 % - aus Türkommunikations-System: DC 26 V ± 2 V Relais - Anzahl: 2 - Kontakt: 1 Wechsler potenzialfrei - Belastbarkeit: AC/DC 24 V / 1,6 A Anschlüsse - Verbindungskabel Türkommunikation: 1 x Steckerleiste - Relais: je 3 Schraubklemmen - Zusatzversorgung: 2 x Schraubklemme ESD-Festigkeit: bis 16 kV Einbautiefe: 35 mm Umgebungstemperatur: -20 °C bis +70 °C Hinweise: - Mit dem TKS-IP-Gateway können die Keyless In-Geräte an den Gira HomeServer angebunden werden. Dadurch sind intelligente Verknüpfungen möglich. So können z. B. temporäre oder einmalige Zugangsberechtigungen ganz einfach erteilt werden. Alle Daten inkl. der Zugangsberechtigungen lassen sich dann zentral und flexibel über den Gira HomeServer verwalten. - Integration in das Profil 55 möglich. - Der Gira AppShop ist der Marktplatz für interessante Lösungen und Anwendungen der intelligenten Gebäudetechnik. Inzwischen sind dort mehr als 200 Apps erhältlich, darunter Anwendungsbeschreibungen, Plug-ins, Funktionsvorlagen, Logikbausteine und Musterprojekte. Entdecken Sie jetzt Anwendungen für die Gira Keyless In Codetastatur. www.appshop.gira.de. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2605 67 Anthrazit Menge: 0 Stk Einzelpreis: 291,45 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 (WG UP) F Alu Gira Keyless In Codetastatur [260565] Gira Keyless In Codetastatur Wassergeschützt Unterputz IP44 Gira TX_44 Farbe Alu Merkmale: - Montage in eine Gerätedose. - Stand-alone-Gerät oder in Kombination mit dem Gira Türkommunikations-System. - Beim Stand-alone-Betrieb Nutzung der integrierten potenzialfreien Relaiskontakte für Schalthandlungen, z. B. für Türöffner mit eigener Spannungsversorgung (z. B. handelsüblicher Klingeltrafo). - Inbetriebnahme durch Direkt-Konfiguration ohne PC oder Programmiersoftware. Ein- und Ausgänge - Schaltkontakt: Zwei Relais mit potenzialfreien Wechselkontakten Belastbarkeit AC/DC 24 V / 1,6 A. - Zwei Anschlüsse für Spannungsversorgung. - Codetastatur als Zutrittskontrollsystem mit kapazitiv wirkenden und damit verschleißfreiem Tastenfeld. - Keine erkennbare Abnutzung häufig benutzter Ziffernkombination. - Stand-alone-Gerät oder in Kombination mit dem Gira Türkommunikations-System als Türrufsystem für Gebäude mit mehreren Wohneinheiten. - Sondertaste "C": Löschen einer Falscheingabe. - Sondertaste "Schlüssel": Nach richtiger Code-Eingabe direkte Türöffnung. - Sondertaste "Glocke": Gezielte Anwahl von Wohnungsstationen in großen Objekten. - Sondertaste "F": Schaltfunktionen mit Schaltaktoren des Gira Türkommunikations-Systems. - Homogene blaue LED-Beleuchtung der Ziffern und Sonderzeichen bei Nacht. - Master PIN-Nummer auf beiliegender versiegelter Sicherheitskarte bei Verlust der Administrator-PIN-Nummer. - Die Codetastatur kann bis zu 255 Codes verwalten. - Bis zu 32-stellige Codes möglich. - Akustische Rückmeldung bei Tastenbetätigung. - 3-farbige LED-Statusanzeige bei der Programmierung und während der Bedienung. - Warnton bei unberechtigter Entnahme des Tastaturaufsatzes zur Sabotageerkennung. Sabotageschaltung mit Schaltaktor im Gira Türkommunikations-System. - Den beiden integrierten Wechslerrelais können zwei unterschiedliche Codes zugeordnet werden, z. B. Code 1: Türöffnung, Code 2: Schalten des Außenlichts. Ein- und Ausgänge - Steckerleiste Verbindungskabel für Gira Türkommunikations-System. Technische Daten: Schutzart - System 55, Flächenschalter: IP20 - TX_44: IP44 Spannungsversorgung - aus Spannungsversorgung für Türkommunikation: DC 24 V ±10 % - aus Türkommunikations-System: DC 26 V ± 2 V Relais - Anzahl: 2 - Kontakt: 1 Wechsler potenzialfrei - Belastbarkeit: AC/DC 24 V / 1,6 A Anschlüsse - Verbindungskabel Türkommunikation: 1 x Steckerleiste - Relais: je 3 Schraubklemmen - Zusatzversorgung: 2 x Schraubklemme ESD-Festigkeit: bis 16 kV Einbautiefe: 35 mm Umgebungstemperatur: -20 °C bis +70 °C Hinweise: - Mit dem TKS-IP-Gateway können die Keyless In-Geräte an den Gira HomeServer angebunden werden. Dadurch sind intelligente Verknüpfungen möglich. So können z. B. temporäre oder einmalige Zugangsberechtigungen ganz einfach erteilt werden. Alle Daten inkl. der Zugangsberechtigungen lassen sich dann zentral und flexibel über den Gira HomeServer verwalten. - Integration in das Profil 55 möglich. - Der Gira AppShop ist der Marktplatz für interessante Lösungen und Anwendungen der intelligenten Gebäudetechnik. Inzwischen sind dort mehr als 200 Apps erhältlich, darunter Anwendungsbeschreibungen, Plug-ins, Funktionsvorlagen, Logikbausteine und Musterprojekte. Entdecken Sie jetzt Anwendungen für die Gira Keyless In Codetastatur. www.appshop.gira.de. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2605 65 Farbe Alu Menge: 0 Stk Einzelpreis: 291,45 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx