Türko TKS-Schaltaktor REG [128900] TKS-Schaltaktor Gira Systemgeräte REG Merkmale: - Schaltaktor zum Schalten von Licht, Ansteuern eines Türöffners an Nebentüren oder anderen Funktionen über den Gira Türkommunikationsbus. - Ansteuerung eines potenzialfreien Schaltkontakts 230 V / 10 A über den 2-Draht-Bus. - Der Schaltaktor ist ansteuerbar über: die Tasten "Tür" und "Licht" an der Wohnungsstation, die Ruftaste an der Türstation, die Ruftaste an der Wohnungsstation. - Der Schaltaktor lässt sich in fünf verschiedenen Betriebsarten betreiben: Schalten, Timer/s, Timer/min, Impuls und Türöffner. - Impulsfunktion zur Ansteuerung vorhandener Treppenhausautomaten. - Binäreingang zum Schalten von Funktionen über einen angeschlossenen mechanischen Taster. - Schaltzeit abhängig von der eingestellten Funktion stufenlos einstellbar von 1 bis 10 s bzw. 1 bis 10 min. Technische Daten: Spannungsversorgung: über 2-Draht-Bus potenzialfreier Relaiskontakt - wahlweise: 10 A bei AC 230 V - wahlweise: 2 A bei DC 30 V Anzahl einlernbarer Ruftaster: max. 16 Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Hinweise: - Der Schaltaktor ist für den Einbau in die Unterverteilung vorgesehen. Ist dies nicht möglich, handelsüblichen Aufputz-Verteiler verwenden. - Mit dieser Komponente ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit mehr als 30 Teilnehmern möglich. Abmessungen: Teilungseinheiten (TE): 2 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 1289 00 REG Menge: 0 Stk Einzelpreis: 155,74 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx