Elektronik Spannungsvers. DC 12 V 2 A REG [531900] Spannungsversorgung DC 12 V 2 A Gira Systemgeräte REG Merkmale: - Spannungsversorgung DC 12 V für den eNet Server, eNet Funk Empfangsmodul und Externe Kamera. Technische Daten: Nennspannung - primär: AC 100 bis 240 V, 50/60 Hz - sekundär: DC 12 bis 14 V Nennstrom - sekundär: 2 A Ableitstrom: max. 250 µA Umgebungstemperatur: -10 °C bis +50 °C Abmessungen: Teilungseinheiten (TE): 2 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5319 00 REG Menge: 0 Stk Einzelpreis: 66,91 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx