Türko TKS-Repeater REG [257200] TKS-Repeater Gira Systemgeräte REG Merkmale: - Aktive Komponente zur Erweiterung einer Gira Türkommunikationsanlage mit Audio- und Videofunktion. - Reichweitenverlängerung und Erhöhung der Teilnehmerzahlen bei Verwendung weiterer Steuergeräte. - Verstärkung der Audio- und Datensignale des Türkommunikations-Systems in beide Richtungen. Repeatermodus - Verbindet zwei Liniensegmente miteinander, zur Verdopplung der Teilnehmerzahl einer Video- oder Audio-Türkommunikationsanlage und der Leitungsreichweite. - Wichtig: Für die Versorgung des zweiten Liniensegments ist ein zusätzliches Steuergerät erforderlich. Mehrgesprächsmodus - Im Mehrgesprächsmodus wird die gesamte Anlage auf mehrere Linien (eine Hauptlinie, bis zu fünf Nebenlinien) aufgeteilt, welche über TKS-Repeater miteinander verbunden werden. - Jede Linie wird von einem eigenen Steuergerät versorgt. - Im Mehrgesprächsmodus dürfen bis zu fünf TKS-Repeater in einer Anlage verwendet werden. Technische Daten: Spannungsversorgung: über 2-Draht-Bus Anschlüsse - 2-Draht-Bus IN: 2 x Steckklemme - 2-Draht-Bus OUT: 2 x Steckklemme Speicherkarte: microSD-Karte (SDHC) bis max. 32 GB Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Hinweise: - Datensicherung Die Konfiguration des TKS-Repeaters kann auf einer microSD-Karte gesichert werden. - Inbetriebnahme Die Inbetriebnahme des TKS-Repeaters ist auch ohne microSD-Karte möglich. Lieferumfang: - Die microSD-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten. Abmessungen: Teilungseinheiten (TE): 2 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2572 00 REG Menge: 0 Stk Einzelpreis: 287,38 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx