Türko Steuergerät Video REG [128800] Steuergerät Video Gira Systemgeräte REG Merkmale: - Steuergerät zur Versorgung der Audio- und Videokomponenten des Gira Türkommunikationsbusses. - Versorgung des verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Busses bei Verwendung von Videokomponenten wie Farbkamera, TFT-Farbdisplay. - Bis zu 2 Türstationen mit Farbkamera und 28 Wohnungsstationen mit TFT-Farbdisplay via Steuergerät Video versorgbar. - Insgesamt können bis zu 15 Farbkameras vom Steuergerät Video angesteuert werden (5 Türstationen Video und 10 TKS-Kamera-Gateways), von denen zwei Türstationen mit Farbkamera vom Steuergerät Video mit Spannung versorgt werden können. Die weiteren Farbkameras müssen mit jeweils einer eigenen Spannungsversorgung für Türkommunikation betrieben werden. - Selbstrückstellende elektronische Kurzschluss- und Überlasterkennung der Betriebsspannungen und des Busanschlusses. - Tasten für System- und Türöffnerprogrammierung. - LED-Statusanzeigen für Betrieb, Überlast, Systemprogrammierung und Türöffnerprogrammierung. - Ausgang AC 12 V zur Spannungsversorgung eines handelsüblichen Türöffners. - Relaisausgang zum Schalten eines Türöffners mit eigener Spannungsversorgung. - Türöffnerschaltzeit stufenlos von 1 bis 10 s einstellbar. Technische Daten: Nennspannung - primär: AC 230 V, 50 Hz - sekundär: SELV 26 DC V ± 2 V Nennstrom sekundär - Dauerlast: 700 mA Dauerlast - Spitzenlast: 1,15 A Spitzenlast (max. 5 s) - Überlastabschaltung: Überlastabschaltung ab 900 mA Anschlussquerschnitt: 0,6 mm bis 2,5 mm² Ausgang Türöffner: AC 12 V, max. 1,1 A / ED 25 % Relaisausgang: AC 250 V, 2 A Leitungslänge von Kamera bis zum entferntesten TFT-Display - ohne Videoverstärker: max. 150 m - mit Videoverstärker: max. 300 m Gesamtleitungslänge im reinen Audiobetrieb: max. 700 m Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Hinweise: - Das Steuergerät Video ist für den Einbau in die Unterverteilung vorgesehen, nicht für handelsübliche Aufputz-Verteiler. - Wird die Topologie der Videoverkabelung als Stichleitung ausgeführt, wird zusätzlich der Videoverteiler benötigt. - Mit dem Steuergerät Video ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit bis zu 70 Audioteilnehmern möglich (z. B. 1 x Einbaulautsprecher, 5 x Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher, 68 x Wohnungsstation AP). Abmessungen: Teilungseinheiten (TE): 8 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 1288 00 REG Menge: 0 Stk Einzelpreis: 303,56 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx