Türko Steuergerät Audio REG [128700] Steuergerät Audio Gira Systemgeräte REG Merkmale: - Steuergerät zur Versorgung der Audiokomponenten des Gira Türkommunikationsbusses. - Versorgung des verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Busses. - Selbstrückstellende elektronische Kurzschluss- und Überlasterkennung der Betriebsspannungen und des Busanschlusses. - Tasten für System- und Türöffnerprogrammierung. - LED-Statusanzeigen für Betrieb, Überlast, Systemprogrammierung und Türöffnerprogrammierung. - AC 12 V Ausgang zur Spannungsversorgung eines handelsüblichen Türöffners. - Permanenter AC 12 V Ausgang zur Spannungsversorgung eines TKS-TK-Gateways. - Relaisausgang zum Schalten eines Türöffners mit eigener Spannungsversorgung. - Türöffnerschaltzeit stufenlos von 1 bis 10 s einstellbar. Technische Daten: Nennspannung - primär: AC 230 V, 50 Hz - sekundär: SELV 26 DC V ± 2 V Nennstrom sekundär - Dauerlast: 160 mA - Spitzenlast: 550 mA (max. 5 s) - Überlastabschaltung: ab 350 mA Anschlussquerschnitt: 0,6 mm bis 2,5 mm² Ausgang Türöffner: AC 12 V, max. 1,6 A / ED 25 % Relaisausgang: AC/DC 30 V, 2 A Gesamtleitungslänge: max. 700 m Leitungslänge vom Steuergerät bis zum entferntesten Teilnehmer - bei Kabel-Ø 0,8 mm: max. 300 m - bei Kabel-Ø 0,6 mm: max. 170 m Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Hinweise: - Das Steuergerät Audio ist für den Einbau in die Unterverteilung vorgesehen. Ist dies nicht möglich, handelsüblichen Aufputzverteiler verwenden. - Mit dieser Komponente ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit bis zu 70 Teilnehmern möglich (z. B. 1 x Einbaulautsprecher, 5 x Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher, 68 x Wohnungsstation AP). Abmessungen: Teilungseinheiten (TE): 6 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 1287 00 REG Menge: 0 Stk Einzelpreis: 181,26 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx