Türko TKS-IP-Gateway 5 Lizenzen [262097] TKS-IP-Gateway Gira Systemgeräte 5 Lizenzen Merkmale: Erweiterter Funktionsumfang nach Firmware-Update - Die nachfolgend beschriebenen Funktionen sind nicht Bestandteil des Lieferumfangs. Die Funktionen werden mit einem kostenlosen Firmware-Update des TKS-IP-Gateways zur Verfügung gestellt, sie sind nicht Bestandteil des Kaufpreises. Zur Nutzung der erweiterten Funktionen muss im TKS-IP-Gateway eine microSDHC-Karte (empfohlen min. 2 GB / max. 32 GB SDHC) installiert sein. - Mit dem Firmeware-Update wird das TKS-IP-Gateway um die Funktion "Individuelle Ansage" erweitert. - In Verbindung mit dem Gira HomeServer bzw. Gira FacilityServer können Audiodateien gezielt wiedergegeben werden. Es können z. B. Statusmeldungen aus der KNX Anlage über definierte Ansagetexte an den Türstationen ausgegeben werden. TKS-Communicator - Mit der Software "TKS-Communicator" können handelsübliche Computer sowie PC-basierte Bediengeräte, wie z. B. der Gira Control 9 Client oder der Gira Control 19 Client über die Netzwerkanbindung als Wohnungsstation genutzt werden. - Mit der Software "TKS-Communicator" können handelsübliche Computer sowie PC-basierte Bediengeräte, wie z. B. der Gira Control 9 Client oder der Gira Control 19 Client über die Netzwerkanbindung als Wohnungsstation genutzt werden. - Der TKS-Communicator bietet alle Funktionen einer Wohnungsstation Video, wie z. B. Gespräche annehmen, Licht schalten (in Verbindung mit einem Schaltaktor) oder Tür öffnen. - Die Verbindung zum Gira HomeServer bzw. Gira FacilityServer über ein Plug-in ermöglicht die Darstellung im Gira Interface. - Über Logikmodule ist die Realisierung neuer Anwendungsmöglichkeiten, wie z. B. Zutrittskontrolle über die Gira Keyless In-Produkte möglich. Inbetriebnahme - Der Inbetriebnahme-Computer muss über einen aktuellen Browser (z. B. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome) verfügen. - Der Inbetriebnahme-Computer muss über einen aktuellen Browser (z. B. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome) verfügen. TKS mobil - Einbindung mobiler Endgeräte mit Android- oder iOs-Betriebssystem ins Gira Türkommunikationssystem. - "Gira TKS mobile App" zu finden im Gira Downloadbereich sowie im App Store für iOS und Android. - Sehr hohe Datensicherheit über "Secure Data Access" des Gira S1. - Über das Gira Geräteportal kann eine Gira eigene Portallösung realisiert werden. Technische Daten: Nennspannung: DC 24 V Leistungsaufnahme - Gesprächsbetrieb: 5,0 W - Stand-by: 1,6 W Anschlüsse - Spannungsversorgung: 2 x Schraubklemme - 2-Draht-Bus OUT: 2 x Schraubklemme - 2-Draht-Bus IN: 2 x Schraubklemme - Netzwerk-Anschluss: 1 x RJ45, 10/100 Mbit Unterstützte Auflösung: CIF mit Standard-Bildauflösung Umgebungstemperatur: -5 °C bis +50 °C Hinweise: - Folgende Lizenzmodelle stehen zur Verfügung: - 2627 97: 5 gleichzeitig aktive TKS-Communicator - 2627 98: 10 gleichzeitig aktive TKS-Communicator - 2627 99: 20 gleichzeitig aktive TKS-Communicator - Bei den Lizenzmodellen ist zu beachten, dass der TKS-Communicator auf beliebig vielen Endgeräten installiert werden darf. Die im Lizenzmodell angegebene Zahl gibt lediglich die Anzahl der gleichzeitig angemeldeten TKS-Communicatoren an. - Zur Spannungsversorgung des TKS-IP-Gateways wird zusätzlich die Spannungsversorgung für Türkommunikation benötigt. - Die Inbetriebnahme des TKS-IP-Gateways erfolgt per Web-Interface. Für die Inbetriebnahme über das Web-Interface muss der Inbetriebnahme-Computer über einen aktuellen Browser (z. B. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome) verfügen. - Der Gira AppShop ist der Marktplatz für interessante Lösungen und Anwendungen der intelligenten Gebäudetechnik. Inzwischen sind dort mehr als 200 Apps erhältlich, darunter Anwendungsbeschreibungen, Plug-ins, Funktionsvorlagen, Logikbausteine und Musterprojekte. Entdecken Sie jetzt Anwendungen für das TKS-IP-Gateway. www.appshop.gira.de. Lieferumfang: - 2 GB microSDHC-Karte im Lieferumfang enthalten. Abmessungen: Teilungseinheiten (TE): 6 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2620 97 5 Lizenzen Menge: 0 Stk Einzelpreis: 585,00 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Türko TKS-IP-Gateway 10 Lizenzen [262098] TKS-IP-Gateway Gira Systemgeräte 10 Lizenzen Merkmale: Erweiterter Funktionsumfang nach Firmware-Update - Die nachfolgend beschriebenen Funktionen sind nicht Bestandteil des Lieferumfangs. Die Funktionen werden mit einem kostenlosen Firmware-Update des TKS-IP-Gateways zur Verfügung gestellt, sie sind nicht Bestandteil des Kaufpreises. Zur Nutzung der erweiterten Funktionen muss im TKS-IP-Gateway eine microSDHC-Karte (empfohlen min. 2 GB / max. 32 GB SDHC) installiert sein. - Mit dem Firmeware-Update wird das TKS-IP-Gateway um die Funktion "Individuelle Ansage" erweitert. - In Verbindung mit dem Gira HomeServer bzw. Gira FacilityServer können Audiodateien gezielt wiedergegeben werden. Es können z. B. Statusmeldungen aus der KNX Anlage über definierte Ansagetexte an den Türstationen ausgegeben werden. TKS-Communicator - Mit der Software "TKS-Communicator" können handelsübliche Computer sowie PC-basierte Bediengeräte, wie z. B. der Gira Control 9 Client oder der Gira Control 19 Client über die Netzwerkanbindung als Wohnungsstation genutzt werden. - Mit der Software "TKS-Communicator" können handelsübliche Computer sowie PC-basierte Bediengeräte, wie z. B. der Gira Control 9 Client oder der Gira Control 19 Client über die Netzwerkanbindung als Wohnungsstation genutzt werden. - Der TKS-Communicator bietet alle Funktionen einer Wohnungsstation Video, wie z. B. Gespräche annehmen, Licht schalten (in Verbindung mit einem Schaltaktor) oder Tür öffnen. - Die Verbindung zum Gira HomeServer bzw. Gira FacilityServer über ein Plug-in ermöglicht die Darstellung im Gira Interface. - Über Logikmodule ist die Realisierung neuer Anwendungsmöglichkeiten, wie z. B. Zutrittskontrolle über die Gira Keyless In-Produkte möglich. Inbetriebnahme - Der Inbetriebnahme-Computer muss über einen aktuellen Browser (z. B. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome) verfügen. - Der Inbetriebnahme-Computer muss über einen aktuellen Browser (z. B. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome) verfügen. TKS mobil - Einbindung mobiler Endgeräte mit Android- oder iOs-Betriebssystem ins Gira Türkommunikationssystem. - "Gira TKS mobile App" zu finden im Gira Downloadbereich sowie im App Store für iOS und Android. - Sehr hohe Datensicherheit über "Secure Data Access" des Gira S1. - Über das Gira Geräteportal kann eine Gira eigene Portallösung realisiert werden. Technische Daten: Nennspannung: DC 24 V Leistungsaufnahme - Gesprächsbetrieb: 5,0 W - Stand-by: 1,6 W Anschlüsse - Spannungsversorgung: 2 x Schraubklemme - 2-Draht-Bus OUT: 2 x Schraubklemme - 2-Draht-Bus IN: 2 x Schraubklemme - Netzwerk-Anschluss: 1 x RJ45, 10/100 Mbit Unterstützte Auflösung: CIF mit Standard-Bildauflösung Umgebungstemperatur: -5 °C bis +50 °C Hinweise: - Folgende Lizenzmodelle stehen zur Verfügung: - 2627 97: 5 gleichzeitig aktive TKS-Communicator - 2627 98: 10 gleichzeitig aktive TKS-Communicator - 2627 99: 20 gleichzeitig aktive TKS-Communicator - Bei den Lizenzmodellen ist zu beachten, dass der TKS-Communicator auf beliebig vielen Endgeräten installiert werden darf. Die im Lizenzmodell angegebene Zahl gibt lediglich die Anzahl der gleichzeitig angemeldeten TKS-Communicatoren an. - Zur Spannungsversorgung des TKS-IP-Gateways wird zusätzlich die Spannungsversorgung für Türkommunikation benötigt. - Die Inbetriebnahme des TKS-IP-Gateways erfolgt per Web-Interface. Für die Inbetriebnahme über das Web-Interface muss der Inbetriebnahme-Computer über einen aktuellen Browser (z. B. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome) verfügen. - Der Gira AppShop ist der Marktplatz für interessante Lösungen und Anwendungen der intelligenten Gebäudetechnik. Inzwischen sind dort mehr als 200 Apps erhältlich, darunter Anwendungsbeschreibungen, Plug-ins, Funktionsvorlagen, Logikbausteine und Musterprojekte. Entdecken Sie jetzt Anwendungen für das TKS-IP-Gateway. www.appshop.gira.de. Lieferumfang: - 2 GB microSDHC-Karte im Lieferumfang enthalten. Abmessungen: Teilungseinheiten (TE): 6 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2620 98 10 Lizenzen Menge: 0 Stk Einzelpreis: 619,05 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Türko TKS-IP-Gateway 20 Lizenzen [262099] TKS-IP-Gateway Gira Systemgeräte 20 Lizenzen Merkmale: Erweiterter Funktionsumfang nach Firmware-Update - Die nachfolgend beschriebenen Funktionen sind nicht Bestandteil des Lieferumfangs. Die Funktionen werden mit einem kostenlosen Firmware-Update des TKS-IP-Gateways zur Verfügung gestellt, sie sind nicht Bestandteil des Kaufpreises. Zur Nutzung der erweiterten Funktionen muss im TKS-IP-Gateway eine microSDHC-Karte (empfohlen min. 2 GB / max. 32 GB SDHC) installiert sein. - Mit dem Firmeware-Update wird das TKS-IP-Gateway um die Funktion "Individuelle Ansage" erweitert. - In Verbindung mit dem Gira HomeServer bzw. Gira FacilityServer können Audiodateien gezielt wiedergegeben werden. Es können z. B. Statusmeldungen aus der KNX Anlage über definierte Ansagetexte an den Türstationen ausgegeben werden. TKS-Communicator - Mit der Software "TKS-Communicator" können handelsübliche Computer sowie PC-basierte Bediengeräte, wie z. B. der Gira Control 9 Client oder der Gira Control 19 Client über die Netzwerkanbindung als Wohnungsstation genutzt werden. - Mit der Software "TKS-Communicator" können handelsübliche Computer sowie PC-basierte Bediengeräte, wie z. B. der Gira Control 9 Client oder der Gira Control 19 Client über die Netzwerkanbindung als Wohnungsstation genutzt werden. - Der TKS-Communicator bietet alle Funktionen einer Wohnungsstation Video, wie z. B. Gespräche annehmen, Licht schalten (in Verbindung mit einem Schaltaktor) oder Tür öffnen. - Die Verbindung zum Gira HomeServer bzw. Gira FacilityServer über ein Plug-in ermöglicht die Darstellung im Gira Interface. - Über Logikmodule ist die Realisierung neuer Anwendungsmöglichkeiten, wie z. B. Zutrittskontrolle über die Gira Keyless In-Produkte möglich. Inbetriebnahme - Der Inbetriebnahme-Computer muss über einen aktuellen Browser (z. B. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome) verfügen. - Der Inbetriebnahme-Computer muss über einen aktuellen Browser (z. B. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome) verfügen. TKS mobil - Einbindung mobiler Endgeräte mit Android- oder iOs-Betriebssystem ins Gira Türkommunikationssystem. - "Gira TKS mobile App" zu finden im Gira Downloadbereich sowie im App Store für iOS und Android. - Sehr hohe Datensicherheit über "Secure Data Access" des Gira S1. - Über das Gira Geräteportal kann eine Gira eigene Portallösung realisiert werden. Technische Daten: Nennspannung: DC 24 V Leistungsaufnahme - Gesprächsbetrieb: 5,0 W - Stand-by: 1,6 W Anschlüsse - Spannungsversorgung: 2 x Schraubklemme - 2-Draht-Bus OUT: 2 x Schraubklemme - 2-Draht-Bus IN: 2 x Schraubklemme - Netzwerk-Anschluss: 1 x RJ45, 10/100 Mbit Unterstützte Auflösung: CIF mit Standard-Bildauflösung Umgebungstemperatur: -5 °C bis +50 °C Hinweise: - Folgende Lizenzmodelle stehen zur Verfügung: - 2627 97: 5 gleichzeitig aktive TKS-Communicator - 2627 98: 10 gleichzeitig aktive TKS-Communicator - 2627 99: 20 gleichzeitig aktive TKS-Communicator - Bei den Lizenzmodellen ist zu beachten, dass der TKS-Communicator auf beliebig vielen Endgeräten installiert werden darf. Die im Lizenzmodell angegebene Zahl gibt lediglich die Anzahl der gleichzeitig angemeldeten TKS-Communicatoren an. - Zur Spannungsversorgung des TKS-IP-Gateways wird zusätzlich die Spannungsversorgung für Türkommunikation benötigt. - Die Inbetriebnahme des TKS-IP-Gateways erfolgt per Web-Interface. Für die Inbetriebnahme über das Web-Interface muss der Inbetriebnahme-Computer über einen aktuellen Browser (z. B. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome) verfügen. - Der Gira AppShop ist der Marktplatz für interessante Lösungen und Anwendungen der intelligenten Gebäudetechnik. Inzwischen sind dort mehr als 200 Apps erhältlich, darunter Anwendungsbeschreibungen, Plug-ins, Funktionsvorlagen, Logikbausteine und Musterprojekte. Entdecken Sie jetzt Anwendungen für das TKS-IP-Gateway. www.appshop.gira.de. Lieferumfang: - 2 GB microSDHC-Karte im Lieferumfang enthalten. Abmessungen: Teilungseinheiten (TE): 6 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2620 99 20 Lizenzen Menge: 0 Stk Einzelpreis: 687,98 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx