KNX REG Analogaktor 4f [102200] KNX Analogaktor 4fach Heizung, Lüftung, Raumklima REG plus Merkmale: - Analogaktor 4fach REG mit integrierter Busankopplung wandelt KNX Telegramme (1-Byte und 2-Byte) in analoge Ausgangssignale um. - Diese analogen Ausgangssignale ermöglichen es Aktoren der Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik ihre Ausgangsgrößen aufgrund von Businformationen anzupassen und an Regelprozessen teilzunehmen. - Spannungsausgänge mit Kurzschlussüberwachung. - Der Ausgangszustand wird durch die Status-LED angezeigt. - Die Ausgangsgrößen können zwangsgeführt werden. - Nicht benötigte Ausgänge lassen sich abschalten. - Die vier Ausgänge werden durch die Software auf Spannungs- oder Stromsignale parametriert. Technische Daten: KNX Medium: TP1-256 Anzahl der Ausgänge: 4 Nennspannung: AC 24 V Anschlüsse - KNX: Anschluss- und Abzweigklemme - Spannungsversorgung: Schraubklemmen - Ausgänge: Schraubklemmen Stromsignale am Ausgang - 0 bis 20 mA: Bürde ≤ 500 Ω - 4 bis 20 mA: Bürde ≤ 500 Ω Spannungssignale am Ausgang - 0 bis 1 V: Bürde ≥ 1 kΩ - 0 bis 10 V: Bürde ≥ 1 kΩ Anschlussquerschnitt: max. 4 mm² Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Lieferumfang: - KNX Anschluss- und Abzweigklemme im Lieferumfang enthalten. Abmessungen: Teilungseinheiten (TE): 4 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 1022 00 REG plus Menge: 0 Stk Einzelpreis: 377,45 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx