KNX Heizungsaktor 1f UP [216600] KNX Heizungsaktor 1fach Heizung, Lüftung, Raumklima Unterputz Merkmale: - Freie Zuordnung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie und Wertgeber zu den Eingängen. - Sperrobjekt zum Sperren einzelner Eingänge. - Verhalten bei Busspannungswiederkehr für jeden Eingang separat parametrierbar. - Telegrammratenbegrenzung. - Funktion Schalten: zwei unabhängige Schaltobjekte für jeden Eingang vorhanden und einzeln freischaltbar, Befehl bei steigender und fallender Flanke unabhängig einstellbar (EIN, AUS, UM, keine Reaktion). - Funktion Dimmen: Einflächen- und Zweiflächenbedienung, Zeit zwischen Dimmen und Schalten und Dimmschrittweite einstellbar, Telegramm-Wiederholung und Stopp-Telegramm senden möglich. - Funktion Jalousie: Befehl bei steigender Flanke einstellbar (keine Funktion, AUF, AB, UM), Bedienkonzept parametrierbar (Step - Move - Step bzw. Move - Step), Zeit zwischen Kurz- und Langzeitbetrieb einstellbar, Lamellenverstellzeit einstellbar. - Funktion Wertgeber und Lichtszenennebenstelle: Flanke (Taster als Schließer, Taster als Öffner, Schalter) und Wert bei Flanke parametrierbar, Wertverstellung bei Taster über langen Tastendruck für Wertgeber möglich, Lichtszenennebenstelle mit Speicherfunktion auch Speicherung der Szene ohne vorherigen Abruf möglich. - Heizungsaktor mit drei Binäreingängen zum Ansteuern von elektrothermischen Stellantrieben. - Ausgang, ansteuerbar durch eine Stellgröße (1 Bit oder 1 Byte). - Statusrückmeldung (1 Bit bzw. 1 Byte) automatisch oder auf Leseanforderung. - Ventilansteuerung (spannungslos geöffnet/geschlossen) parametrierbar. - Sommer- oder Winterbetrieb über ein Objekt wählbar. - Zyklische Überwachung der Stellgröße: bleibt ein Stellgrößentelegramm innerhalb einer Überwachungszeit aus, wechselt der Ausgang in den Notbetrieb und es wird eine Alarmmeldung gesendet. - Jeder Ausgang kann in eine Zwangsposition (Zwangsstellung) verriegelt werden, für Sommer- und Winterbetrieb unterschiedliche Werte möglich. - Verhalten bei Busspannungswiederkehr und -ausfall für jeden Ausgang separat parametrierbar. - Überlast bzw. Kurzschlussmeldung über ein Objekt einstellbar. - Steuerung der Stellantriebe im Schaltbetrieb oder PWM-Betrieb. - Schutzfunktion gegen festsitzendes Ventil. Technische Daten: Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C KNX Medium: TP1-64 (ab Index I01 TP1-256) Nennspannung: AC 230/240 V, 50/60 Hz Heizungsausgang - Schaltkontakt: Triac - Schaltstrom: 5 bis 25 mA - Anzahl Antriebe pro Ausgang: max. 2 Anzahl der Eingänge: 3 x potenzialfrei Hinweise: - Zur Montage in Gerätedose (Empfehlung Elektronikdose der Firma Kaiser). Unterputz, Kaiser Best.-Nr.: 1068-02, Hohlwand, Kaiser Best.-Nr.: 9062-94, halogenfrei, Kaiser Best.-Nr.: 9062-74. - Der Anschluss der Ausgänge erfolgt über eine flexible ca. 20 cm lange Leitung. - Der Anschluss der Binäreingänge und des KNX Busses erfolgt über eine 6-adrige ca. 30 cm lange Anschlussleitung, die auf max. 5 m verlängert werden kann. - VDE-Zulassung gemäß EN 60669-1, EN 60669-2-1. Abmessungen in mm: 48 x 51 x 28 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2166 00 Unterputz Menge: 0 Stk Einzelpreis: 188,52 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx