Einsatz Wipp-Jal.taster [015800] Einsatz Wipp-Jalousietaster 10 A 250 V~ Unterputz-Einsätze, Zubehör Merkmale: - Mit Sperre gegen doppelseitiges Einschalten. - Elektrisch und mechanisch verriegelt. Technische Daten: Einbautiefe: 28 mm Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm² Hinweise: - Als Nebenstelle passend für Einsatz Jalousiesteuerung mit Nebenstelleneingang. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0158 00 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 27,93 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx