Einsatz Zugtaster Schließer sMK [016500] Einsatz Zugtaster 10 AX 250 V~ Schließer 1-polig mit sep. Meldekontakt Unterputz-Einsätze, Zubehör Schließer 1-polig mit sep. Meldekontakt Technische Daten: Einbautiefe: 30 mm Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm² Hinweise: - Auch beleuchtet anschließbar. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0165 00 Schließer 1-polig mit sep. Meldekontakt Menge: 0 Stk Einzelpreis: 20,11 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx