Einsatz Wippsch./Wippt. Wechselsch./-t. [013900] Einsatz Wippschalter und -taster 10 AX 250 V~ Wechselschalter / Wechseltaster Unterputz-Einsätze, Zubehör Wechselschalter / Wechseltaster Merkmale: - Wippschalter und -taster, bei dem die linke Wippe als Schalter und die rechte Wippe als Taster ausgelegt ist. - Zum Schalten und Farbsteuern der LED-Orientierungsleuchte. - Zur manuellen Steuerung von Bewegungsmeldern. - Zum Ansteuern von Dimmernebenstellen. - Zum Ansteuern geschalteter Beleuchtung. Technische Daten: Einbautiefe: 32 mm Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm² Nennleistung - LEDi/ CFLi: 100 W Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0139 00 Wechselschalter / Wechseltaster Menge: 0 Stk Einzelpreis: 26,58 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx