Profil 55 Reinweiß(lack.) Profil 2f Befestig.winkel [119227] Profil 55 mit Befestigungswinkel 2fach Gira Profil 55 Reinweiß (lackiert) Merkmale: - Installationsprofil aus Aluminium für die waagerechte und senkrechte Montage. - Mit Leitungs- und Kanaleinführung. Die Leitungseinführung ist sowohl Unterputz als auch Aufputz möglich. - Vereinfachte Montage durch Einklipsen der Einsätze. Hinweise: - Wippschalter, Taster und SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel sind beim System 55 auf der Wand in Verbindung mit diesen Gehäusen generell tropfwassergeschützt (IP21). - Schlüsselschalter und 3-Stufenschalter können nicht in diese Gehäuse eingebaut werden. - Über die Befestigungswinkel bzw. Standfüße kann das Profil 55 sowohl als Tischgehäuse als auch unter Hängeschränken oder in Ecken installiert werden. Abmessungen in mm: 2fach: 158 x 107 x 107 3fach: 230 x 107 x 107 5fach 600 mm: 587 x 107 x 107 8fach: 587 x 107 x 107 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 1192 27 Reinweiß (lackiert) Menge: 0 Stk Einzelpreis: 105,24 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Profil 55 Aluminium Profil 2f Befestig.winkel [119226] Profil 55 mit Befestigungswinkel 2fach Gira Profil 55 Aluminium Merkmale: - Installationsprofil aus Aluminium für die waagerechte und senkrechte Montage. - Mit Leitungs- und Kanaleinführung. Die Leitungseinführung ist sowohl Unterputz als auch Aufputz möglich. - Vereinfachte Montage durch Einklipsen der Einsätze. Hinweise: - Wippschalter, Taster und SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel sind beim System 55 auf der Wand in Verbindung mit diesen Gehäusen generell tropfwassergeschützt (IP21). - Schlüsselschalter und 3-Stufenschalter können nicht in diese Gehäuse eingebaut werden. - Über die Befestigungswinkel bzw. Standfüße kann das Profil 55 sowohl als Tischgehäuse als auch unter Hängeschränken oder in Ecken installiert werden. Abmessungen in mm: 2fach: 158 x 107 x 107 3fach: 230 x 107 x 107 5fach 600 mm: 587 x 107 x 107 8fach: 587 x 107 x 107 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 1192 26 Aluminium Menge: 0 Stk Einzelpreis: 93,45 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx