Profil 55 Alum.Reinweiß(lack.) Profil 1f senkr. + waager. [136127] Profil 55 für senkrechte und waagerechte Montage 1fach Gira Profil 55 Aluminium Reinweiß (lackiert) Merkmale: - Mit rückseitiger und seitlicher Leitungs- und Kanaleinführung. - Die Leitungseinführung ist sowohl Unterputz als auch Aufputz möglich. - Vereinfachte Montage durch Einklipsen der Einsätze. Hinweise: - Wippschalter, Taster und SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel sind beim System 55 auf der Wand in Verbindung mit diesen Gehäusen generell tropfwassergeschützt (IP21). - Schlüsselschalter und 3-Stufenschalter können nicht in diese Gehäuse eingebaut werden. Abmessungen in mm: 1fach: 87 x 86 x 53 2fach: 158 x 86 x 53 3fach: 230 x 86 x 53 5fach: 372 x 86 x 53 5fach 600 mm: 587 x 86 x 53 8fach: 587 x 86 x 53 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 1361 27 Aluminium Reinweiß (lackiert) Menge: 0 Stk Einzelpreis: 50,07 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Profil 55 Aluminium Profil 1f senkr. + waager. [136126] Profil 55 für senkrechte und waagerechte Montage 1fach Gira Profil 55 Aluminium Merkmale: - Mit rückseitiger und seitlicher Leitungs- und Kanaleinführung. - Die Leitungseinführung ist sowohl Unterputz als auch Aufputz möglich. - Vereinfachte Montage durch Einklipsen der Einsätze. Hinweise: - Wippschalter, Taster und SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel sind beim System 55 auf der Wand in Verbindung mit diesen Gehäusen generell tropfwassergeschützt (IP21). - Schlüsselschalter und 3-Stufenschalter können nicht in diese Gehäuse eingebaut werden. Abmessungen in mm: 1fach: 87 x 86 x 53 2fach: 158 x 86 x 53 3fach: 230 x 86 x 53 5fach: 372 x 86 x 53 5fach 600 mm: 587 x 86 x 53 8fach: 587 x 86 x 53 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 1361 26 Aluminium Menge: 0 Stk Einzelpreis: 41,73 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx