S-Color Reinweiß SCHUKO-Steckd. SH [045340] SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Shutter Gira S-Color Reinweiß Technische Daten: Einbautiefe: 31 mm Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Umgebungstemperatur - Shutter: 0 °C bis 45 °C Hinweise: - Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0453 40 Reinweiß Menge: 0 Stk Einzelpreis: 15,62 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx S-Color Grau SCHUKO-Steckd. SH [045342] SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Shutter Gira S-Color Grau Technische Daten: Einbautiefe: 31 mm Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Umgebungstemperatur - Shutter: 0 °C bis 45 °C Hinweise: - Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0453 42 Grau Menge: 0 Stk Einzelpreis: 15,62 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx S-Color Rot SCHUKO-Steckd. SH [045343] SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Shutter Gira S-Color Rot Technische Daten: Einbautiefe: 31 mm Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Umgebungstemperatur - Shutter: 0 °C bis 45 °C Hinweise: - Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0453 43 Rot Menge: 0 Stk Einzelpreis: 15,62 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx S-Color Grün SCHUKO-Steckd. SH [045345] SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Shutter Gira S-Color Grün Technische Daten: Einbautiefe: 31 mm Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Umgebungstemperatur - Shutter: 0 °C bis 45 °C Hinweise: - Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0453 45 Grün Menge: 0 Stk Einzelpreis: 15,62 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx S-Color Blau SCHUKO-Steckd. SH [045346] SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Shutter Gira S-Color Blau Technische Daten: Einbautiefe: 31 mm Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Umgebungstemperatur - Shutter: 0 °C bis 45 °C Hinweise: - Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0453 46 Blau Menge: 0 Stk Einzelpreis: 15,62 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx S-Color Schwarz SCHUKO-Steckd. SH [045347] SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Shutter Gira S-Color Schwarz Technische Daten: Einbautiefe: 31 mm Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Umgebungstemperatur - Shutter: 0 °C bis 45 °C Hinweise: - Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0453 47 Schwarz Menge: 0 Stk Einzelpreis: 15,62 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx