S-Color Reinweiß SCHUKO ÜSS [045140] SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Überspannungsschutz Gira S-Color Reinweiß Merkmale: - Schützt Elektro- und Elektronikgeräte vor transienten Überspannungen. - Mit akustischem und optischem Signal. - Mit Schraubklemmen. Technische Daten: Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz Nennstrom IL: 16 A Schutzpegel - UP (L/N): ≤ 1,25 KV - UP (L/PE, N/PE): ≤ 1,25 KV Einbautiefe: 32 mm Umgebungstemperatur: -5 °C bis +40 °C Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Hinweise: - Feinschutz Typ 3 für Elektro- und Elektronikgeräte vor transienten Überspannungen nach EN 61643-11. - Einsatz nur in Kombination mit Grobschutz Typ 1 und Mittelschutz Typ 2. - Einsatz in TN-, TT-, und IT-Netzen. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0451 40 Reinweiß Menge: 0 Stk Einzelpreis: 169,92 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx S-Color Grau SCHUKO ÜSS [045142] SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Überspannungsschutz Gira S-Color Grau Merkmale: - Schützt Elektro- und Elektronikgeräte vor transienten Überspannungen. - Mit akustischem und optischem Signal. - Mit Schraubklemmen. Technische Daten: Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz Nennstrom IL: 16 A Schutzpegel - UP (L/N): ≤ 1,25 KV - UP (L/PE, N/PE): ≤ 1,25 KV Einbautiefe: 32 mm Umgebungstemperatur: -5 °C bis +40 °C Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Hinweise: - Feinschutz Typ 3 für Elektro- und Elektronikgeräte vor transienten Überspannungen nach EN 61643-11. - Einsatz nur in Kombination mit Grobschutz Typ 1 und Mittelschutz Typ 2. - Einsatz in TN-, TT-, und IT-Netzen. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0451 42 Grau Menge: 0 Stk Einzelpreis: 169,92 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx S-Color Rot SCHUKO ÜSS [045143] SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Überspannungsschutz Gira S-Color Rot Merkmale: - Schützt Elektro- und Elektronikgeräte vor transienten Überspannungen. - Mit akustischem und optischem Signal. - Mit Schraubklemmen. Technische Daten: Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz Nennstrom IL: 16 A Schutzpegel - UP (L/N): ≤ 1,25 KV - UP (L/PE, N/PE): ≤ 1,25 KV Einbautiefe: 32 mm Umgebungstemperatur: -5 °C bis +40 °C Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Hinweise: - Feinschutz Typ 3 für Elektro- und Elektronikgeräte vor transienten Überspannungen nach EN 61643-11. - Einsatz nur in Kombination mit Grobschutz Typ 1 und Mittelschutz Typ 2. - Einsatz in TN-, TT-, und IT-Netzen. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0451 43 Rot Menge: 0 Stk Einzelpreis: 169,92 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx S-Color Blau SCHUKO ÜSS [045146] SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Überspannungsschutz Gira S-Color Blau Merkmale: - Schützt Elektro- und Elektronikgeräte vor transienten Überspannungen. - Mit akustischem und optischem Signal. - Mit Schraubklemmen. Technische Daten: Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz Nennstrom IL: 16 A Schutzpegel - UP (L/N): ≤ 1,25 KV - UP (L/PE, N/PE): ≤ 1,25 KV Einbautiefe: 32 mm Umgebungstemperatur: -5 °C bis +40 °C Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Hinweise: - Feinschutz Typ 3 für Elektro- und Elektronikgeräte vor transienten Überspannungen nach EN 61643-11. - Einsatz nur in Kombination mit Grobschutz Typ 1 und Mittelschutz Typ 2. - Einsatz in TN-, TT-, und IT-Netzen. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0451 46 Blau Menge: 0 Stk Einzelpreis: 169,92 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx S-Color Schwarz SCHUKO ÜSS [045147] SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Überspannungsschutz Gira S-Color Schwarz Merkmale: - Schützt Elektro- und Elektronikgeräte vor transienten Überspannungen. - Mit akustischem und optischem Signal. - Mit Schraubklemmen. Technische Daten: Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz Nennstrom IL: 16 A Schutzpegel - UP (L/N): ≤ 1,25 KV - UP (L/PE, N/PE): ≤ 1,25 KV Einbautiefe: 32 mm Umgebungstemperatur: -5 °C bis +40 °C Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Hinweise: - Feinschutz Typ 3 für Elektro- und Elektronikgeräte vor transienten Überspannungen nach EN 61643-11. - Einsatz nur in Kombination mit Grobschutz Typ 1 und Mittelschutz Typ 2. - Einsatz in TN-, TT-, und IT-Netzen. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0451 47 Schwarz Menge: 0 Stk Einzelpreis: 169,92 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx