S-Color Reinweiß SCHUKO Kontroll [018240] SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kontrolllicht Gira S-Color Reinweiß Merkmale: - Mit Schraubklemmen. Technische Daten: Einbautiefe: 32 mm Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Hinweise: - Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0182 40 Reinweiß Menge: 0 Stk Einzelpreis: 21,32 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx S-Color Grau SCHUKO Kontroll [018242] SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kontrolllicht Gira S-Color Grau Merkmale: - Mit Schraubklemmen. Technische Daten: Einbautiefe: 32 mm Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Hinweise: - Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0182 42 Grau Menge: 0 Stk Einzelpreis: 21,32 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx S-Color Rot SCHUKO Kontroll [018243] SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kontrolllicht Gira S-Color Rot Merkmale: - Mit Schraubklemmen. Technische Daten: Einbautiefe: 32 mm Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Hinweise: - Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0182 43 Rot Menge: 0 Stk Einzelpreis: 21,32 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx S-Color Grün SCHUKO Kontroll [018245] SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kontrolllicht Gira S-Color Grün Merkmale: - Mit Schraubklemmen. Technische Daten: Einbautiefe: 32 mm Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Hinweise: - Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0182 45 Grün Menge: 0 Stk Einzelpreis: 21,32 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx S-Color Blau SCHUKO Kontroll [018246] SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kontrolllicht Gira S-Color Blau Merkmale: - Mit Schraubklemmen. Technische Daten: Einbautiefe: 32 mm Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Hinweise: - Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0182 46 Blau Menge: 0 Stk Einzelpreis: 21,32 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx S-Color Schwarz SCHUKO Kontroll [018247] SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kontrolllicht Gira S-Color Schwarz Merkmale: - Mit Schraubklemmen. Technische Daten: Einbautiefe: 32 mm Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Hinweise: - Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0182 47 Schwarz Menge: 0 Stk Einzelpreis: 21,32 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx