S-Color Reinweiß SCHUKO KD [045440] SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel Gira S-Color Reinweiß Technische Daten: Einbautiefe: 32 mm Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Hinweise: - Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0454 40 Reinweiß Menge: 0 Stk Einzelpreis: 15,68 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx S-Color Grau SCHUKO KD [045442] SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel Gira S-Color Grau Technische Daten: Einbautiefe: 32 mm Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Hinweise: - Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0454 42 Grau Menge: 0 Stk Einzelpreis: 15,68 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx S-Color Rot SCHUKO KD [045443] SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel Gira S-Color Rot Technische Daten: Einbautiefe: 32 mm Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Hinweise: - Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0454 43 Rot Menge: 0 Stk Einzelpreis: 15,68 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx S-Color Grün SCHUKO KD [045445] SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel Gira S-Color Grün Technische Daten: Einbautiefe: 32 mm Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Hinweise: - Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0454 45 Grün Menge: 0 Stk Einzelpreis: 15,68 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx S-Color Blau SCHUKO KD [045446] SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel Gira S-Color Blau Technische Daten: Einbautiefe: 32 mm Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Hinweise: - Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0454 46 Blau Menge: 0 Stk Einzelpreis: 15,68 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx S-Color Schwarz SCHUKO KD [045447] SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel Gira S-Color Schwarz Technische Daten: Einbautiefe: 32 mm Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Hinweise: - Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0454 47 Schwarz Menge: 0 Stk Einzelpreis: 15,68 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx