S-Color Reinweiß SCHUKO-Steckd. BSF [018740] SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld Gira S-Color Reinweiß Technische Daten: Einbautiefe: 31 mm Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Lieferumfang: - Beschriftungsschild "EDV" ist beigefügt. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0187 40 Reinweiß Menge: 0 Stk Einzelpreis: 16,60 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx S-Color Grau SCHUKO-Steckd. BSF [018742] SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld Gira S-Color Grau Technische Daten: Einbautiefe: 31 mm Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Lieferumfang: - Beschriftungsschild "EDV" ist beigefügt. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0187 42 Grau Menge: 0 Stk Einzelpreis: 16,60 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx S-Color Rot SCHUKO-Steckd. BSF [018743] SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld Gira S-Color Rot Technische Daten: Einbautiefe: 31 mm Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Lieferumfang: - Beschriftungsschild "EDV" ist beigefügt. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0187 43 Rot Menge: 0 Stk Einzelpreis: 16,60 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx S-Color Grün SCHUKO-Steckd. BSF [018745] SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld Gira S-Color Grün Technische Daten: Einbautiefe: 31 mm Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Lieferumfang: - Beschriftungsschild "EDV" ist beigefügt. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0187 45 Grün Menge: 0 Stk Einzelpreis: 16,60 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx S-Color Blau SCHUKO-Steckd. BSF [018746] SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld Gira S-Color Blau Technische Daten: Einbautiefe: 31 mm Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Lieferumfang: - Beschriftungsschild "EDV" ist beigefügt. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0187 46 Blau Menge: 0 Stk Einzelpreis: 16,60 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx S-Color Schwarz SCHUKO-Steckd. BSF [018747] SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld Gira S-Color Schwarz Technische Daten: Einbautiefe: 31 mm Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Lieferumfang: - Beschriftungsschild "EDV" ist beigefügt. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0187 47 Schwarz Menge: 0 Stk Einzelpreis: 16,60 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx