S-Color Reinweiß Tast-Kontroll AusWe Abd. [013640] Tast-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ mit Abdeckung und Wippe Universal-Aus-Wechselschalter Gira S-Color Reinweiß Merkmale: - Glimmlampenelement 230 V~, 1,5 mA ist im Lieferumfang enthalten. Technische Daten: Einbautiefe: 28 mm Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm² Nennleistung - LEDi/ CFLi: 100 W Hinweise: - Auch beleuchtbar anzuschließen. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0136 40 Reinweiß Menge: 0 Stk Einzelpreis: 36,58 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx S-Color Grau Tast-Kontroll AusWe Abd. [013642] Tast-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ mit Abdeckung und Wippe Universal-Aus-Wechselschalter Gira S-Color Grau Merkmale: - Glimmlampenelement 230 V~, 1,5 mA ist im Lieferumfang enthalten. Technische Daten: Einbautiefe: 28 mm Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm² Nennleistung - LEDi/ CFLi: 100 W Hinweise: - Auch beleuchtbar anzuschließen. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0136 42 Grau Menge: 0 Stk Einzelpreis: 36,58 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx S-Color Rot Tast-Kontroll AusWe Abd. [013643] Tast-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ mit Abdeckung und Wippe Universal-Aus-Wechselschalter Gira S-Color Rot Merkmale: - Glimmlampenelement 230 V~, 1,5 mA ist im Lieferumfang enthalten. Technische Daten: Einbautiefe: 28 mm Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm² Nennleistung - LEDi/ CFLi: 100 W Hinweise: - Auch beleuchtbar anzuschließen. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0136 43 Rot Menge: 0 Stk Einzelpreis: 36,58 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx S-Color Blau Tast-Kontroll AusWe Abd. [013646] Tast-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ mit Abdeckung und Wippe Universal-Aus-Wechselschalter Gira S-Color Blau Merkmale: - Glimmlampenelement 230 V~, 1,5 mA ist im Lieferumfang enthalten. Technische Daten: Einbautiefe: 28 mm Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm² Nennleistung - LEDi/ CFLi: 100 W Hinweise: - Auch beleuchtbar anzuschließen. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0136 46 Blau Menge: 0 Stk Einzelpreis: 36,58 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx S-Color Schwarz Tast-Kontroll AusWe Abd. [013647] Tast-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ mit Abdeckung und Wippe Universal-Aus-Wechselschalter Gira S-Color Schwarz Merkmale: - Glimmlampenelement 230 V~, 1,5 mA ist im Lieferumfang enthalten. Technische Daten: Einbautiefe: 28 mm Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm² Nennleistung - LEDi/ CFLi: 100 W Hinweise: - Auch beleuchtbar anzuschließen. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0136 47 Schwarz Menge: 0 Stk Einzelpreis: 36,58 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx