Flächenschalter Reinweiß CO₂-Sensor Luftfeuchteregler + RTR KNX [2104112] CO2-Sensor mit Luftfeuchte- und Raumtemperaturregler für KNX Gira Flächenschalter Reinweiß glänzend CO₂-Sensor mit einer integrierten KNX Busankopplung und zwei Binäreingängen zum Messen der Kohlendioxidkonzentration, relativen Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur. Merkmale: - Grenzwertüberwachung für CO2-Konzentration und Luftfeuchtigkeit. - Taupunktalarmierung für z. B. Kühldecken und Wintergärten, zur Vermeidung möglicher Schimmelbildung. - Zwei Binäreingänge zum Anschluss potenzialfreier Kontakte. - Logikgatter für einfache Verknüpfungsfunktionen. Sensor - Beim CO2-Sensor sind maximal vier unterschiedliche Grenzwerte einstellbar. - Anpassung an aktuelle Ortshöhe über NN. - Beim Luftfeuchtigkeitssensor sind max. zwei Grenzwerte einstellbar. Regler - 5 Betriebsarten: Komfort, Stand-by, Nacht, Frost- bzw. Hitzeschutz und Reglersperre (z. B. Taupunkt-Betrieb). - Heiz-/ Kühlfunktionen: Heizen, Kühlen, Heizen und Kühlen, Grund- und Zusatzheizen, Grund- und Zusatzkühlen. - Voreingestellte Regelparameter für gängige Heiz- bzw. Kühlkörper. - Regler abschaltbar (Taupunktbetrieb) bzw. Regler oder Bedienung des Reglers sperrbar. - Ventilschutzfunktion (Ventil wird zyklisch alle 24 Stunden geöffnet). - Regelungsarten: stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM) und schaltende 2-Punkt-Regelung (Ein/Aus). Eingänge - Freie Zuordnung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie und Wertgeber zu den Eingängen. - Sperrobjekt zum Sperren einzelner Eingänge. - Verhalten bei Busspannungswiederkehr parametrierbar. - Telegrammratenbegrenzung. - Funktion Schalten: zwei unabhängige Schaltobjekte für jeden Eingang vorhanden und einzeln freischaltbar, Befehl bei steigender und fallender Flanke unabhängig einstellbar (EIN, AUS, UM, keine Reaktion). - Funktion Dimmen: Einflächen- und Zweiflächenbedienung, Zeit zwischen Dimmen und Schalten und Dimmschrittweite einstellbar, Telegramm-Wiederholung und Stopp-Telegramm senden möglich. - Funktion Jalousie: Befehl bei steigender Flanke einstellbar (keine Funktion, AUF, AB, UM), Bedienkonzept parametrierbar, Zeit zwischen Kurz- und Langzeitbetrieb einstellbar, Lamellenverstellzeit einstellbar. - Funktion Wertgeber und Lichtszenennebenstelle: Flanke (Taster als Schließer, Taster als Öffner, Schalter) und Wert bei Flanke parametrierbar, Wertverstellung bei Taster über langen Tastendruck für Wertgeber möglich, Lichtszenennebenstelle mit bzw. ohne Speicherfunktion. Technische Daten: KNX Medium: TP1-64 Messbereich - CO2-Konzentration: 0 bis 2000 ppm - Luftfeuchtigkeit: 10 bis 95 % rel. Luftfeuchtigkeit Leitungslänge Eingänge: max. 5 m Schutzklasse: III Anschlussquerschnitt - maximum: 2,5 mm² Einbautiefe: 23 mm Umgebungstemperatur: 0 °C bis +45 °C Hinweise: - Der CO2-Sensor besitzt keine Bedien- oder Anzeigeelemente. - Bei Anschluss der externen Eingänge wird die Verwendung einer Schalterklemmdose empfohlen. - Zum Betrieb des CO2-Sensors ist kein separater Busankoppler notwendig. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2104 112 Reinweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 387,03 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx