Flächenschalter Reinweiß RTR 24/5 (2) A Wechsler [0397112] Raumtemperaturregler 24/5 (2) A~ mit Wechsler Gira Flächenschalter Reinweiß glänzend Technische Daten: Nennspannung: AC 24 V Nennstrom - Heizen (Öffner): 10 (4) A - Kühlen (Schließer): 5 (2) A Anschlussleistung - Heizen (Öffner): ca. 240 W - Kühlen (Schließer): ca. 120 W Schalttemperaturdifferenz: ca. 0,5 K Energieklasse: I = 1 % Einbautiefe: 25 mm Umgebungstemperatur: +5 °C bis +30 °C Hinweise: - Nur für Schraubbefestigung. - Flachbauweise. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0397 112 Reinweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 107,43 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx