ClassiX Bronze-Schwarz Abdeckrahmen 1f [0211622] Abdeckrahmen Gira ClassiX Bronze-Schwarz Gira ClassiX 1fach Hinweise: - Jeder Abdeckrahmen ist ein Unikat. - Nicht geeignet und zugelassen in Kombination mit einem Tragring 80 x 80 mm für die Montage British Standard. - Oberfläche geschliffen. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0211 622 1fach Menge: 0 Stk Einzelpreis: 32,27 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ClassiX Bronze-Schwarz Abdeckrahmen 2f [0212622] Abdeckrahmen Gira ClassiX Bronze-Schwarz Gira ClassiX 2fach Hinweise: - Jeder Abdeckrahmen ist ein Unikat. - Nicht geeignet und zugelassen in Kombination mit einem Tragring 80 x 80 mm für die Montage British Standard. - Oberfläche geschliffen. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0212 622 2fach Menge: 0 Stk Einzelpreis: 55,49 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ClassiX Bronze-Schwarz Abdeckrahmen 2f o.M. [1002622] Abdeckrahmen Gira ClassiX Bronze-Schwarz Gira ClassiX 2fach ohne Mittelsteg Hinweise: - Jeder Abdeckrahmen ist ein Unikat. - Nicht geeignet und zugelassen in Kombination mit einem Tragring 80 x 80 mm für die Montage British Standard. - Oberfläche geschliffen. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 1002 622 2fach ohne Mittelsteg Menge: 0 Stk Einzelpreis: 55,49 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ClassiX Bronze-Schwarz Abdeckrahmen 3f [0213622] Abdeckrahmen Gira ClassiX Bronze-Schwarz Gira ClassiX 3fach Hinweise: - Jeder Abdeckrahmen ist ein Unikat. - Nicht geeignet und zugelassen in Kombination mit einem Tragring 80 x 80 mm für die Montage British Standard. - Oberfläche geschliffen. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0213 622 3fach Menge: 0 Stk Einzelpreis: 92,29 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ClassiX Bronze-Schwarz Abdeckrahmen 4f [0214622] Abdeckrahmen Gira ClassiX Bronze-Schwarz Gira ClassiX 4fach Hinweise: - Jeder Abdeckrahmen ist ein Unikat. - Nicht geeignet und zugelassen in Kombination mit einem Tragring 80 x 80 mm für die Montage British Standard. - Oberfläche geschliffen. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0214 622 4fach Menge: 0 Stk Einzelpreis: 160,37 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ClassiX Bronze-Schwarz Abdeckrahmen 5f [0215622] Abdeckrahmen Gira ClassiX Bronze-Schwarz Gira ClassiX 5fach Hinweise: - Jeder Abdeckrahmen ist ein Unikat. - Nicht geeignet und zugelassen in Kombination mit einem Tragring 80 x 80 mm für die Montage British Standard. - Oberfläche geschliffen. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0215 622 5fach Menge: 0 Stk Einzelpreis: 263,94 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx