Standard Herdanschlussdose UP [017156] Herdanschlussdose Unterputz Gira System 55 bis 2,5 mm² Merkmale: - Sehr flach, mit einer Lüsterklemme 5-polig, 2fach 2,5 mm² mit nur einer zentralen Schraube zur Krallenbefestigung. Technische Daten: Einbautiefe: 31 mm Hinweise: - Nicht bruchsicher. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 017156 bis 2,5 mm² Menge: 0 Stk Einzelpreis: 9,41 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx