Einsatz Dockingstation [228100] Einsatz Dockingstation Gira System 55 Merkmale: - Die Dockingstation dient der Musikwiedergabe über das Unterputz-Radio RDS oder eine Stereoanlage und der Akkuladung von Smartphones und MP3-Playern. - Die Geräteelektronik ist kompakt in einem Unterputz-Einsatz untergebracht und kann somit in eine einzelne Gerätedose installiert werden, z. B. in Kombination mit dem Unterputz-Radio RDS. - Die Montage muss aber nicht innerhalb eines Abdeckrahmens für Kombinationen erfolgen. Auch eine abgesetzte Positionierung ist möglich. - Der Anschluss an das Unterputz-Radio RDS für die Musikwiedergabe erfolgt über den AUX-Ausgang. - Die Kopplung von externen Mobilgeräten (Smartphone, Tablet PC, MP3-Player) zur Musikwiedergabe erfolgt über die integrierte Bluetooth-Schnittstelle. - Über entsprechende Aufsätze kann die Dockingstation als Ladegerät für verschiedene Smartphones und MP3-Player genutzt werden. Dies ermöglicht die Musikwiedergabe während des Ladevorgangs. - Durch die einfache Austauschbarkeit der Aufsätze kann die Dockingstation für Smartphones mit unterschiedlichen Ladeschnittstellen verwendet werden. - Die Dockingstation kann auch als reine Ladestation verwendet werden. Technische Daten: Nennspannung: AC 230 V, 50 bis 60 Hz Maximaler Ladestrom: 1000 mA Ladespannung: DC 5 V Stand-by: < 0,3 W Leitungslänge AUX-Anschluss: max. 3 m Anzahl Bluetooth-Verbindungen: max. 8 Einbautiefe: 32 mm Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2281 00 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 94,05 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx