System 55 Cremeweiß EnOcean Funk Wandsender 2f [242201] EnOcean Funk Wandsender 2fach Gira System 55 Cremeweiß glänzend Merkmale: - Funksender zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Funkempfänger des EnOcean-Funksystems. - Batterieloses Gerät ohne externe Spannungsversorgung. Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung der Wippe erzeugt. Technische Daten: Umgebungstemperatur: -25 °C bis +65 °C Luftfeuchtigkeit: 0 bis 95 % (keine Betauung) Funkfrequenz: 868,3 MHz Reichweite - im Freifeld: bis 300 m - in Gebäuden: ca. 30 m Hinweise: - Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen durch Schrauben oder Kleben. - Dieses Produkt ist nicht für eNet verwendbar. Gira EnOcean Sender sind kompatibel mit Aktoren von Drittanbietern. Lieferumfang: - Funk Wandsender, Montageplatte, Klebefolie (Sichtschutz bei Glasflächen) und Klebepunkte für die Montage auf glatten, ebenen Flächen sind im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2422 01 Cremeweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 80,83 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Reinweiß EnOcean Funk Wandsender 2f [242203] EnOcean Funk Wandsender 2fach Gira System 55 Reinweiß glänzend Merkmale: - Funksender zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Funkempfänger des EnOcean-Funksystems. - Batterieloses Gerät ohne externe Spannungsversorgung. Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung der Wippe erzeugt. Technische Daten: Umgebungstemperatur: -25 °C bis +65 °C Luftfeuchtigkeit: 0 bis 95 % (keine Betauung) Funkfrequenz: 868,3 MHz Reichweite - im Freifeld: bis 300 m - in Gebäuden: ca. 30 m Hinweise: - Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen durch Schrauben oder Kleben. - Dieses Produkt ist nicht für eNet verwendbar. Gira EnOcean Sender sind kompatibel mit Aktoren von Drittanbietern. Lieferumfang: - Funk Wandsender, Montageplatte, Klebefolie (Sichtschutz bei Glasflächen) und Klebepunkte für die Montage auf glatten, ebenen Flächen sind im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2422 03 Reinweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 80,83 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Reinweiß m EnOcean Funk Wandsender 2f [242227] EnOcean Funk Wandsender 2fach Gira System 55 Reinweiß seidenmatt Merkmale: - Funksender zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Funkempfänger des EnOcean-Funksystems. - Batterieloses Gerät ohne externe Spannungsversorgung. Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung der Wippe erzeugt. Technische Daten: Umgebungstemperatur: -25 °C bis +65 °C Luftfeuchtigkeit: 0 bis 95 % (keine Betauung) Funkfrequenz: 868,3 MHz Reichweite - im Freifeld: bis 300 m - in Gebäuden: ca. 30 m Hinweise: - Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen durch Schrauben oder Kleben. - Dieses Produkt ist nicht für eNet verwendbar. Gira EnOcean Sender sind kompatibel mit Aktoren von Drittanbietern. Lieferumfang: - Funk Wandsender, Montageplatte, Klebefolie (Sichtschutz bei Glasflächen) und Klebepunkte für die Montage auf glatten, ebenen Flächen sind im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2422 27 Reinweiß seidenmatt Menge: 0 Stk Einzelpreis: 80,83 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Anthrazit EnOcean Funk Wandsender 2f [242228] EnOcean Funk Wandsender 2fach Gira System 55 Anthrazit Merkmale: - Funksender zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Funkempfänger des EnOcean-Funksystems. - Batterieloses Gerät ohne externe Spannungsversorgung. Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung der Wippe erzeugt. Technische Daten: Umgebungstemperatur: -25 °C bis +65 °C Luftfeuchtigkeit: 0 bis 95 % (keine Betauung) Funkfrequenz: 868,3 MHz Reichweite - im Freifeld: bis 300 m - in Gebäuden: ca. 30 m Hinweise: - Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen durch Schrauben oder Kleben. - Dieses Produkt ist nicht für eNet verwendbar. Gira EnOcean Sender sind kompatibel mit Aktoren von Drittanbietern. Lieferumfang: - Funk Wandsender, Montageplatte, Klebefolie (Sichtschutz bei Glasflächen) und Klebepunkte für die Montage auf glatten, ebenen Flächen sind im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2422 28 Anthrazit Menge: 0 Stk Einzelpreis: 83,07 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 F Alu EnOcean Funk Wandsender 2f [242226] EnOcean Funk Wandsender 2fach Gira System 55 Farbe Alu Merkmale: - Funksender zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Funkempfänger des EnOcean-Funksystems. - Batterieloses Gerät ohne externe Spannungsversorgung. Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung der Wippe erzeugt. Technische Daten: Umgebungstemperatur: -25 °C bis +65 °C Luftfeuchtigkeit: 0 bis 95 % (keine Betauung) Funkfrequenz: 868,3 MHz Reichweite - im Freifeld: bis 300 m - in Gebäuden: ca. 30 m Hinweise: - Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen durch Schrauben oder Kleben. - Dieses Produkt ist nicht für eNet verwendbar. Gira EnOcean Sender sind kompatibel mit Aktoren von Drittanbietern. Lieferumfang: - Funk Wandsender, Montageplatte, Klebefolie (Sichtschutz bei Glasflächen) und Klebepunkte für die Montage auf glatten, ebenen Flächen sind im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2422 26 Farbe Alu Menge: 0 Stk Einzelpreis: 86,40 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Schwarz m EnOcean Funk Wandsender 2f [2422005] EnOcean Funk Wandsender 2fach Gira System 55 Schwarz matt Merkmale: - Funksender zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Funkempfänger des EnOcean-Funksystems. - Batterieloses Gerät ohne externe Spannungsversorgung. Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung der Wippe erzeugt. Technische Daten: Umgebungstemperatur: -25 °C bis +65 °C Luftfeuchtigkeit: 0 bis 95 % (keine Betauung) Funkfrequenz: 868,3 MHz Reichweite - im Freifeld: bis 300 m - in Gebäuden: ca. 30 m Hinweise: - Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen durch Schrauben oder Kleben. - Dieses Produkt ist nicht für eNet verwendbar. Gira EnOcean Sender sind kompatibel mit Aktoren von Drittanbietern. Lieferumfang: - Funk Wandsender, Montageplatte, Klebefolie (Sichtschutz bei Glasflächen) und Klebepunkte für die Montage auf glatten, ebenen Flächen sind im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2422 005 Schwarz matt Menge: 0 Stk Einzelpreis: 86,40 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Grau m EnOcean Funk Wandsender 2f [2422015] EnOcean Funk Wandsender 2fach Gira System 55 Grau matt Merkmale: - Funksender zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Funkempfänger des EnOcean-Funksystems. - Batterieloses Gerät ohne externe Spannungsversorgung. Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung der Wippe erzeugt. Technische Daten: Umgebungstemperatur: -25 °C bis +65 °C Luftfeuchtigkeit: 0 bis 95 % (keine Betauung) Funkfrequenz: 868,3 MHz Reichweite - im Freifeld: bis 300 m - in Gebäuden: ca. 30 m Hinweise: - Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen durch Schrauben oder Kleben. - Dieses Produkt ist nicht für eNet verwendbar. Gira EnOcean Sender sind kompatibel mit Aktoren von Drittanbietern. Lieferumfang: - Funk Wandsender, Montageplatte, Klebefolie (Sichtschutz bei Glasflächen) und Klebepunkte für die Montage auf glatten, ebenen Flächen sind im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2422 015 Grau matt Menge: 0 Stk Einzelpreis: 86,40 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx