Einsatz DVI (24+5)
Kupplung

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 5644 01
5644 01
103,27 EUR
EAN 4010337460725
VE 1/5
PS 01
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 5644 03
5644 03
103,27 EUR
EAN 4010337460732
VE 1/5
PS 01
Schwarz matt
Best.-Nr. 5644 10
5644 10
103,27 EUR
EAN 4010337460749
VE 1
PS 01
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 02/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
5644 01 Auslaufartikel. Lieferbar bis 06/2024.

Notwendiges Zubehör

Einen der nachstehenden Artikel:
 

Montagerahmen Montagerahmen KD

Merkmale

Technische Daten

Einbautiefe
Kupplung:
mind. 12 mm

Hinweise

  • Nur für Schraubbefestigung.
  • Achtung! Bauraum für Stecker und Biegeradien beachten.
  • Bei Einsätzen mit Kupplungen beachten:
    Nicht für Kanalinstallation und Standardgerätedose geeignet.
    Anschluss mit Winkelsteckern empfohlen.
  • Bei Verwendung dieser Steckvorrichtungen besteht für angeschlossene Geräte eine Leistungsbegrenzung von 15 Watt.
  • Installationsempfehlung:
    Kaiser Elektronic-Dosen
    Unterputz-Montage: Kaiser Best.-Nr.: 1068-02
    Hohlwandmontage: Kaiser Best.-Nr.: 9062-94
    Betoninstallation: Kaiser Best.-Nr.: 1268-40

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Kommunikationstechnik
Montageanleitungen

Einbautiefen für Geräte.

Best.-Nr.

PDF, 277 Kb

Laden


Kommunikationstechnik
Montageanleitungen

Übersicht Technische Daten.

Best.-Nr.

PDF, 101 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads