Bewegungsmelder Cube 240

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 2444 02
2444 02
160,56 EUR
EAN 4010337056423
VE 1
PS 08
Anthrazit
Best.-Nr. 2444 10
2444 10
166,22 EUR
EAN 4010337056409
VE 1
PS 08
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
  • Automatisches Schalten von Beleuchtung abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit.
  • Automatische temperaturkompensierte Sensorempfindlichkeit.
  • Dauerlicht (max. 2 h) kann mit einem optionalen Schalter/Taster aktiviert werden.
  • Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereichs.
  • Individuelle Anpassung des Erfassungsbereichs über beiliegende, zuschneidbare Abdeckblende.
  • Abschaltverzögerung einstellbar: 5 s bis 15 min oder Kurzzeitbetrieb 1 s.
  • Aktuellen Dämmerungswert mit Teach-in-Funktion speichern.
  • Blendschutz, helligkeitsunabhängige Sensorauswertung für 60 s bei Blendung durch Fremdlicht.
  • Kurzzeitbetrieb, Ausgang wird für ca. 1 s eingeschaltet.
  • Fernbedienung optional.
  • Boden- und Rückfeldüberwachung.

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V~, 50/60 Hz

Anschlussleistung
HV-LED-Lampen:
typ. 200 W
Glühlampen:
2000 W
Leuchtstofflampen, unkompensiert:
1000 VA (cos φ = 0,5)
Leuchtstofflampen, parallelkompensiert:
500 W (45,6 µF)
Leuchtstofflampen, reihenkompensiert:
900 W

Kapazitive Belastung:
176 µF

Helligkeitswert
Helligkeitswert:
2 bis 1000 lx

Einstellregler
Nachlaufzeit:
5 s bis 15 min

Anschlussquerschnitt
eindrähtig:
max. 2,5 mm²
feindrähtig ohne Aderendhülse:
max. 2,5 mm²
feindrähtig mit Aderendhülse:
max. 1,5 mm²

Schutzgrad:
IP54

Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +55 °C

Erfassungswinkel:
240°

Montagehöhe 2,50 m
Erfassungsbereich nach vorne, max.:
ca. 16 m
Reichweite zu jeder Seite, max.:
ca. 16 m

Hinweise

  • Für die Decken- und Wandmontage im Innen- und Außenbereich geeignet.
  • Optional: Fernbedienbar über IR-Fernbedienung PIR 3.
  • Bei "Energiesparlampen" auf hohe Einschaltspitzenströme achten. Eignung der Lampen vor dem Einsatz prüfen!

Lieferumfang

  • Abdeckblende zur Anpassung des Erfassungsbereichs ist im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen in mm

ohne Linse: 87 87 85

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bewegungsmelder Cube
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2442 ..
2444 ..

PDF, 4.581 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads