Temperaturfühlermodul für Gira G1

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Schwarz
Best.-Nr. 2091 00
2091 00
54,34 EUR
EAN 4010337014331
VE 1
PS 36
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 02/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Einen der nachstehenden Artikel:
 

Gira G1 PoE Gira G1 230 V Gira G1 24 V

Merkmale

Merkmale

  • Temperaturfühlermodul für den Gira G1 als natives Raumbediengerät für KNX sowie als X1 Client.

Technische Daten

Messgenauigkeit:
± 0,5 K

Schutzklasse:
IP20

Hinweise

  • Wird in den Aufnahmerahmen des Gira G1 eingesteckt.
  • Ausschließlich verwendbar mit dem Gira G1 ab Indexstand 09.

Abmessungen in mm

B 44 H 11 T 6

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Gira G1 Temperaturfühler-Modul
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2091 00

PDF, 1.082 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads