Tastschalter 10 AX 250 V~ mit gerade stehender Wippe
Kreuzschalter

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 0123 201
0123 201
28,29 EUR
EAN 4010337052708
VE 1/5
PS 01
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 0123 27
0123 27
28,29 EUR
EAN 4010337029342
VE 1/5
PS 01
Anthrazit
Best.-Nr. 0123 28
0123 28
28,85 EUR
EAN 4010337029366
VE 1/5
PS 11
Farbe Alu
Best.-Nr. 0123 26
0123 26
32,03 EUR
EAN 4010337029359
VE 1
PS 11
Schwarz matt
Best.-Nr. 0123 005
0123 005
32,03 EUR
EAN 4010337037996
VE 1
PS 11
Grau matt
Best.-Nr. 0123 015
0123 015
32,03 EUR
EAN 4010337077114
VE 1
PS 11
Edelstahl
Best.-Nr. 0123 600
0123 600
39,06 EUR
EAN 4010337021254
VE 1
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 02/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Ersatzteil

Merkmale

Technische Daten

Einbautiefe:
28 mm

Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter bis:
2,5 mm²

Nennleistung
LEDi/ CFLi:
100 W

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads