Einschaltstrombegrenzer

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 0810 00
0810 00
24,12 EUR
EAN 4010337810001
VE 1/5
PS 02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 02/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

Merkmale

  • Zur Begrenzung von Einschaltströmen bei Problemlasten wie z. B. LED-, Energiesparlampen und parallelkompensierten Leuchtstofflampen.
  • Der Einschaltstrombegrenzer kann durch seine geringe Baugröße in eine normalen Gerätedose z. B. hinter einem Einsatz (Relais) Automatikschalter eingebaut werden.
  • Das Gerät wird in Reihe zur Last installiert.

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50 Hz

Anschlussleistung
Energiesparlampen, Leuchtstofflampen:
max. 200 W
LED:
max. 30 W

Länge der Anschlussleitung:
2 x ca. 70 mm

Umgebungstemperatur:
max. +25 °C

Abmessungen in mm

B 32 H 50 T 12

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Einschaltstrombegrenzer
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 0810 00

PDF, 67 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads