SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Shutter

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß
Best.-Nr. 0453 40
0453 40
15,62 EUR
EAN 4010337453406
VE 1/5
PS 01
Grau
Best.-Nr. 0453 42
0453 42
15,62 EUR
EAN 4010337453420
VE 1/5
PS 11
Rot
Best.-Nr. 0453 43
0453 43
15,62 EUR
EAN 4010337453437
VE 1/5
PS 11
Grün
Best.-Nr. 0453 45
0453 45
15,62 EUR
EAN 4010337453451
VE 1
PS 11
Blau
Best.-Nr. 0453 46
0453 46
15,62 EUR
EAN 4010337453468
VE 1/5
PS 11
Schwarz
Best.-Nr. 0453 47
0453 47
15,62 EUR
EAN 4010337453475
VE 1/5
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 02/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 05/2024.

Merkmale

Technische Daten

Einbautiefe:
31 mm

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Umgebungstemperatur
Shutter:
0 °C bis 45 °C

Hinweise

  • Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads