Abdeckrahmen Gira ClassiX
Bronze-Schwarz

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
1fach
Best.-Nr. 0211 622
0211 622
46,24 EUR
EAN 4010337106234
VE 1
PS 11
2fach
Best.-Nr. 0212 622
0212 622
79,54 EUR
EAN 4010337097112
VE 1
PS 11
2fach ohne Mittelsteg
Best.-Nr. 1002 622
1002 622
79,54 EUR
EAN 4010337099567
VE 1
PS 11
3fach
Best.-Nr. 0213 622
0213 622
132,26 EUR
EAN 4010337097242
VE 1
PS 11
4fach
Best.-Nr. 0214 622
0214 622
229,86 EUR
EAN 4010337097389
VE 1
PS 11
5fach
Best.-Nr. 0215 622
0215 622
378,30 EUR
EAN 4010337097501
VE 1
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 02/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 06/2024.

Optionales Ersatzteil

Merkmale

Hinweise

  • Jeder Abdeckrahmen ist ein Unikat.
  • Nicht geeignet und zugelassen in Kombination mit einem Tragring 80 x 80 mm für die Montage British Standard.
  • Oberfläche geschliffen.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Gira ClassiX - Edel. Klassisch. Formvollendet.
Kunstvolle Ornamente. Die Designlinie Gira ClassiX Art.
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Gira ClassiX
Produktinformation

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

Best.-Nr.

PDF, 1.888 Kb

Laden


Rahmen
Montageanleitungen

Montage- und Pflegeanleitung.

Best.-Nr.

PDF, 825 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads