KNX Modul für Rauchwarnmelder Dual

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 2343 00
2343 00
141,08 EUR
EAN 4010337013518
VE 1/5
PS 46
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Das KNX Modul ermöglicht die Anbindung des Rauchwarnmelders Dual Q an ein KNX System.
  • Abwärtskompatibel, dadurch auch einsetzbar für Rauchwarnmelder Dual/VdS.
  • Alarm
  • Nebenstellenalarm (zur Vernetzung mehrerer Rauchwarnmelder über KNX).
  • Drahtgebundener Alarm (Vernetzung mehrerer Rauchwarnmelder über Draht).
  • Signalgeber (zum Einschalten des Signalisierungstons)
  • Statusmeldungen.
  • Störmeldungen.

Technische Daten

KNX Medium:
TP256

Anschluss KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +50 °C

Hinweise

  • Das KNX Modul wird einfach auf die Schnittstelle des Rauchwarnmelders Dual gesteckt. Die Vernetzungsklemmen des Rauchwarnmelders sind bei aufgestecktem Modul weiterhin nutzbar.
  • Planungshinweise in Broschüre "Technische Informationen" www.download.gira.de beachten.
  • Der Gira AppShop ist der Marktplatz für interessante Lösungen und Anwendungen der intelligenten Gebäudetechnik. Inzwischen sind dort mehr als 200 Apps erhältlich, darunter Anwendungsbeschreibungen, Plug-ins, Funktionsvorlagen, Logikbausteine und Musterprojekte. Entdecken Sie jetzt Anwendungen für das KNX Modul für Rauchwarnmelder Dual.
    www.appshop.gira.de.

Lieferumfang

  • Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Der Gira AppShop ist der Marktplatz für interessante Lösungen und Anwendungen der intelligenten Gebäudetechnik. Inzwischen sind dort mehr als 200 Apps erhältlich, darunter Anwendungsbeschreibungen, Plug-ins, Funktionsvorlagen, Logikbausteine und Musterprojekte.
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


KNX Modul für Rauchwarnmelder Dual/VdS und Q-Label
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2343 00

PDF, 380 Kb

Laden


KNX Modul für Rauchwarnmelder Dual/VdS und Q-Label
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation

Best.-Nr. 2343 00

PDF, 206 Kb

Laden


KNX Modul für Rauchwarnmelder Dual/VdS und Q-Label
Produktdatenbank

ab ETS3.0f

Best.-Nr. 2343 00

VD5, 33 Kb

Laden


PSTI Statement of Compliance

Best.-Nr.

PDF, 280 Kb

Laden


Rauchwarnmelder Dual Q
Zertifikate

EU-Konformitätserklärung

Best.-Nr. 2336 02
2346 02

PDF, 242 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads